France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XMLG100D41TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XMLG100D41TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

détecteur de pression XMLG 8 à 100 bar G 1 et 4 A (gaz mâle) 24 V O

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Détecteur pression électronique
    nom du pressostat
    XMLG
    taille de capteur de pression
    100 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…125 °C)
    Air (-15…125 °C)
    Fluide corrosif (-15…125 °C)
    Huile hydraulique (-15…125 °C)
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie numérique
    Statique PNP, 1 "O"
    raccordement électrique
    3 broches 1 connecteur mâle M12
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    8…100 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    5…97 bar
    réglage
    Réglage usine
    [Us] tension d'alimentation
    12 V CC, limites de tension: 8…33 V
    24 V CC, limites de tension: 8…33 V
    quantité par lot
    Lot de 25
    type d'emballage
    Groupe
    diamètre
    22,8 mm
    Complémentaires
    minimum différentiel possible à fort réglage
    3 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    3 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    95 bar
    pression accidentelle maximum permise
    225 bar
    pression de rupture
    250 bar
    affichage local
    Sans
    type de circuit
    Télécommande
    consommation électrique
    < 4 mA
    courant commuté maximum
    150 mA
    matière en contact avec le fluide
    Céramique
    FPM (Viton)
    PPS
    Acier inoxydable type AISI 303
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Court-circuit de charge
    Inversion polarité
    tenue aux ondes de choc
    1 kV (42 Ohm) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    500 kV (12 Ohm) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 2 ms
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de mesure
    +/- 1 % de la plage de mesure
    précision de répétition
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    poids
    0,095 kg
    hauteur
    58,1 mm
    longueur
    48,5 mm
    type d'écart
    Différentiel fixe
    Environnement
    normes
    CE
    EN/CEI 61326-2-3
    certifications du produit
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement maximale
    -15…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    20 gn (f = 9…2000 Hz) se conformer à EN/CEI 60028-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    15 kV (dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (avec contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    200 V/m (80…1000 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    4 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    30 V (0.15…80 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 3 fils (PNP)


    (a)
    Sortie


  • Courbes de performance

    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum