France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLGM01D71TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

XMLGM01D71TQ

Image XMLGM01D71TQ
Ce produit n’est plus fabriqué
XMLGM01D71TQ

TRANSMETTEUR 0 10V MOINS 1 ZÉRO BAR CONNECTIQUE QUICKON EMBALLAGE COLLECTIF

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Fin de service le 20 décembre 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLG
    taille de capteur de pression
    -1 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    fluide contrôlé
    Air (-15…125 °C)
    Fluide corrosif (-15…125 °C)
    Huile hydraulique (-15…125 °C)
    Eau douce (0…125 °C)
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    0...10 V, 3 fils
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC (limites de tension: 11,4…33 V)
    quantité par lot
    Lot de 25
    type d'emballage
    Groupe
    diamètre
    22,8 mm
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    -1…0 bar
    pression accidentelle maximum permise
    2,7 bar
    pression de rupture
    3 bar
    affichage local
    Sans
    type de circuit
    Télécommande
    consommation électrique
    < 20 mA
    matière en contact avec le fluide
    FPM (Viton)
    Céramique
    Acier inoxydable type AISI 303
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Inversion polarité
    Court-circuit de charge
    tenue aux ondes de choc
    1 kV 42 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    500 kV 12 Ohm se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    < 2 ms
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,015 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de mesure
    +/- 0.3 % de la plage de mesure
    précision de répétition
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    poids du produit
    0,095 kg
    hauteur
    58,1 mm
    longueur
    48,5 mm
    Environnement
    normes
    CE
    EN/CEI 61326-2-3
    certifications du produit
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -15…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f= 9…2000 Hz) se conformer à EN/CEI 60028-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    15 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    8 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    200 V/m 80…1000 Hz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    4 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio
    30 V (0,15…80 Hz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    tenue aux champs magnétiques
    30 A/m 50 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    degré de protection NEMA
    NEMA 4
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLGM01D71TQ: pressure sensor XMLG - (-0.08..-1) bar - G 1/4A (male) - 24V - 0..10V- set of 25 (Version 2.0)
    CAD for XMLGM01D71TQ: pressure sensor XMLG - (-0.08..-1) bar - G 1/4A (male) - 24V - 0..10V- set of 25 (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 3 fils (0-10 V)



  • Courbes de performance

    Courbes de sortie



Comparer les produits: /