France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLP100PD230

XMLP100PD230

Image XMLP100PD230
XMLP100PD230

OsiSense - capteur pression - 100PSI 4-20MA1 4 18NPT MALE CONNECTEUR M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    139,70 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLP
    type de circuit
    Télécommande
    taille de capteur de pression
    100 psi
    affichage local
    Sans
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…135 °C)
    Air (-40…135 °C)
    Huile hydraulique (-40…135 °C)
    Gaz (-40…135 °C)
    Fluide de réfrigération (-40…135 °C)
    type de raccordement hydraulique
    1/4" - 18 NPT (male)
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC SELV (limites de tension: 7…33 V)
    consommation électrique
    < 23 mA
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA, 2 fils
    quantité par lot
    Lot de 1
    type d'emballage
    Individuel
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    0…100 psi
    pression accidentelle maximum permise
    300 psi
    pression de rupture
    900 psi
    matière en contact avec le fluide
    Inox AISI 316L
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Court-circuit de charge
    Inversion polarité
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
    Immunité aux champs magnétiques se conformer à EN/CEI 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/IEC 61000-4-4 4 kV
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
    Champs RF rayonnés se conformer à EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    <= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
    précision de mesure
    +/- 0.5 % de la plage de mesure
    Resolution
    0.1 % of the measuring range
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
    dérive du point zéro
    +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    poids du produit
    0,088 kg
    diamètre
    26 mm
    longueur
    36 mm
    Environnement
    normes
    EN/CEI 61326-2-3
    NSF ANSI 61
    certifications du produit
    EAC
    CULus
    RCM
    CE
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -30…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…100 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f = 15…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    IP69K se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XMLP100PD230: pressure transmitter - XMLP - 100psi - 1/4"18NPT - 4..20mA - M12 - set 1 (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de pression électroniques XMLP... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XMLP... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Couple de serrage SW24 ≤ 25 N.m (221 lb-in)


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 2 fils (4-20 mA)


    (a)
    Sortie I


  • Courbes de performance

    Courbes



Comparer les produits: /