Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMLPM09BC21F

XMLPM09BC21F

Green premium brand logo
Image XMLPM09BC21F
XMLPM09BC21F
Green premium brand logo

OsiSense - capteur pression - 1..9BAR 4-20MA G1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR DIN

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 144,28 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    Fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLP
    Type de circuit
    Télécommande
    taille de capteur de pression
    -1…9 bar
    affichage local
    Sans
    fluide contrôlé
    Air (-30…135 °C)
    Eau douce (0…135 °C)
    Huile hydraulique (-30…135 °C)
    Gaz (-30…135 °C)
    Fluide de réfrigération (-30…135 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC SELV (limites de tension: 7…33 V)
    Consommation électrique
    < 23 mA
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    4...20 mA, 2 fils
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Type d'emballage
    Individuel
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    -1…9 bar
    pression accidentelle maximum permise
    30 bar
    pression de rupture
    60 bar
    matière en contact avec le fluide
    Inox AISI 316L
    Fluorocarbone FPM
    Position de montage
    Toutes positions
    Type de protection
    Inversion polarité
    Court-circuit de charge
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm
    Immunité aux champs magnétiques se conformer à EN/CEI 61000-4-8 100 A/m 50 Hz
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/IEC 61000-4-4 4 kV
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à EN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...3000 MHz
    Champs RF rayonnés se conformer à EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.01...80 MHz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    <= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
    Précision de mesure
    +/- 0.5 % de la plage de mesure
    Resolution
    0.1 % of the measuring range
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
    dérive du point zéro
    +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    Poids du produit
    0,106 kg
    diamètre
    26 mm
    longueur
    60,6 mm
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 61326-2-3
    NSF ANSI 61
    Certifications du produit
    EAC
    CULus
    CE
    RCM
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -30…85 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…100 °C
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f = 15…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    100 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    0,114 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,420 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,470 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,870 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français5
    • anglais11
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 03/07/17
    Description
    Transmetteurs de pression pour l'eau XMLK. Transmetteurs de pression XMLG. Transmetteurs de pression XMLP. Transmetteurs de pression XMEP pour équipements mobiles. Commutateurs avec afficheur 4 digits ZMLP. Détecteurs de pression avec afficheur 4 digits XMLR.
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Description
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 03/07/17
    Description
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44 KB
    Date 26/09/17
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 320 B
    Date 13/05/15
    Description
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 39.5 KB
    Date 06/05/15
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 42.6 KB
    Date 06/05/15
    Description
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 39.3 KB
    Date 06/05/15
    Description
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 43.2 KB
    Date 06/05/15
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 487.8 KB
    Date 13/04/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    XMLP... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Description
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Taille 786.9 KB
    Date 09/03/16
    Description
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLPM09BC21F : OsiSense - capteur pression - 1..9BAR 4-20MA G1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR DIN
    Description
    OsiSense - capteur pression - 1..9BAR 4-20MA G1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR DIN
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    OsiSense - capteur pression - 1..9BAR 4-20MA G1 4A MALE JOINT FPM CONNECTEUR DIN
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMLPM09BC21F : XMLPM09BC21F_ROHS_DECLARATION
    Description
    XMLPM09BC21F_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    XMLPM09BC21F_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 192.2 KB
    Date 01/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Couple de serrage SW24 ≤ 25 N.m (221 lb-in)


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 2 fils (4-20 mA)


    (a)
    Sortie I


  • Courbes de performance

    Courbes