France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense - capteur pression - 1..9BAR 0-10VDC G1 4A MALE JOINT FPM CONNECT DIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    139,69 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    26
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    nom du pressostat
    XMLP
    type de circuit
    Télécommande
    taille de capteur de pression
    -1…9 bar
    affichage local
    Sans
    fluide contrôlé
    Air de -30 à 135 °C
    Eau douce de 0 à 135 °C
    Huile hydraulique de -30 à 135 °C
    Gaz de -30 à 135 °C
    Fluide de réfrigération de -30 à 135 °C
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC SELV, limites de tension: 12 à 33 V
    consommation électrique
    < 7 mA
    type de signal de sortie
    Analogique
    sortie analogique
    0...10 V, à 3 fils
    quantité par lot
    Lot de 1
    type d'emballage
    Individuel
    Complémentaires
    plage de réglage de pression
    -1…9 bar
    pression accidentelle maximum permise
    30 bar
    pression de rupture
    60 bar
    matière en contact avec le fluide
    Inox AISI 316L
    Fluorocarbone FPM
    position de montage
    Toutes positions
    type de protection
    Court-circuit de charge
    Inversion polarité
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à EN/IEC 61000-4-5 - niveau de test 1 kV (f = 42 Ohm)
    Immunité aux champs magnétiques se conformer à EN/CEI 61000-4-8 - niveau de test 100 A/m (f = 50 Hz)
    Susceptibilité aux champs électromagnétiques se conformer à EN/IEC 61000-4-3 - niveau de test 10 V/m (f = 80...3000 MHz)
    Champs RF rayonnés se conformer à EN/IEC 61000-4-6 - niveau de test 10 V (f = 0.01...80 MHz)
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/IEC 61000-4-4 - niveau de test 2 kV
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à EN/IEC 61000-4-2 - niveau de test 8 kV air, 4 kV contact
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV
    temps de réponse de la sortie
    <= 2 ms pour 10 à 90 % de la pleine échelle
    précision de mesure
    +/- 0.5 % de la plage de mesure
    Résolution
    0.1 % of the measuring range
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
    dérive du point zéro
    +/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
    durée de vie mécanique
    >= 10000000 cycle
    poids
    0,106 kg
    diamètre
    26 mm
    longueur
    60,6 mm
    Environnement
    normes
    EN/CEI 61326-2-3
    NSF ANSI 61
    certifications du produit
    CE
    cULus
    RCM
    EAC
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement maximale
    -30…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…100 °C
    tenue aux vibrations
    20 gn (f = de 15 à 2 000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for XMLPM09BC71F: Transmitter type XMLP bar, G1/4A(male) DIN 3852-E, connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de pression électroniques XMLP... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XMLP... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    SW24 tightening torque ≤ 25 N.m / 221 lb-in


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Technique 3 fils (0-10 V)


    (a)
    Sortie V


  • Courbes de performance

    Courbes