France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMLR016G2P25

XMLR016G2P25

Image XMLR016G2P25
XMLR016G2P25

OsiSense XM général - Pressostat 16 bar 24v dc 4 20ma 2 pnp

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    333,31 EUR
  • Délai de livraison**
    26 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    fonction produit
    Détecteurs de pression électroniques
    capteur de pression
    Transmetteur de pression
    type d'opération de détecteur de pression
    Transmetteur de pression avec 2 sorties logique
    Nom de l'appareil
    XMLR
    taille de capteur de pression
    16 bar
    1,6 mPa
    232 psi
    pression accidentelle maximum permise
    62 bar
    6,2 mPa
    900 psi
    pression de rupture
    900 psi
    6,2 mPa
    62 bar
    fluide contrôlé
    Eau douce (0…80 °C)
    Air (-20…80 °C)
    Huile hydraulique (-20…80 °C)
    Fluide de réfrigération (-20…80 °C)
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à DIN 3852-Y
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC SELV (limites de tension: 17…33 V)
    Complémentaires
    consommation électrique
    <= 50 mA
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    sortie analogique
    4...20 mA
    type de sortie numérique
    Statique PNP, 2 "O" / "F" programmable
    courant commuté maximum
    250 mA
    chute de tension maximale
    2 V
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    1,28…16 bar
    0,128…1,6 mPa
    18,6…232 psi
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,8…15,5 bar
    0,08…1,55 mPa
    11,6…225 psi
    course différentielle minimum
    0,48 bar
    48 kPa
    7 psi
    matière en contact avec le fluide
    Inox 316L
    Céramique
    Fluorocarbone FKM (Viton)
    matière de la face avant
    Polyester
    matière du boîtier
    Polyacrylamide
    Inox 316L
    position de montage
    Toutes positions, mais la mesure peu être erronée en cas de montage tête en bas
    type de protection
    Inversion polarité
    Protection surtension
    Protection contre les surcharges
    Protection contre les courts-circuits
    temps de réponse de la sortie
    <= 10 ms pour sortie analogique
    <= 5 ms pour sortie numérique
    switching output time delay
    0…50 s par étapes d'1 seconde
    type d'afficheur
    4 digits 7 segments
    signalisation locale
    Lumière allumée quand la sortie est actionnée: 2 LEDs (jaune)
    temps de réponse de l'affichage
    FAST 50 ms
    Normal 200 ms
    Lent 600 ms
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    linearity error on analogue output
    <= 0,5 % de l'échelle de mesure
    hysteresis on analogue output
    <= 0.2 % de l'échelle de mesure
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% de la plage de mesure
    précision de répétition
    <= 0,2 % de l'échelle de mesure
    dérive de la sensibilité
    +/- 0,03 % de l'échelle de mesure/°C
    dérive du point zéro
    +/- 0,1 % de l'échelle de mesure/°C
    précision de l’affichage
    <= 1 % de l'échelle de mesure
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    profondeur
    42 mm
    hauteur
    93 mm
    largeur
    41 mm
    poids du produit
    0,19 kg
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,5 kV CC
    compatibilité électromagnétique
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques: 10 V/m 80...2000 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Immunité aux perturbations RF transmises par conduction: 10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Test d’immunité aux surtensions: 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides: 2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques: 8 kV air, 4 kV contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Environnement
    marquage
    CE
    certifications du produit
    CULus
    EAC
    normes
    EN/CEI 61326-2-3
    UL 61010-1
    température de fonctionnement
    -20…80 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    Tenue aux vibrations
    20 gn (f= 10…2000 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... Electronic pressure switch, Instruction sheet (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMLR... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de pression électroniques XMLR... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Entrée de fluide : G 1/4 A femelle


  • Schémas de raccordement

    Connexions et schéma
    Câblage des connecteurs



  • Courbes de performance

    Description des sorties analogiques

    Signal de sortie analogique


    X :
    Pression
    Y :
    Signal de sortie analogique
    (1)
    Un décalage de +/-5 % de la pression nominale peut être compensé (avec le menu de configuration Cof. Cof : compensation de décalage)
    (2)
    La courbe analogique peut être ajustée de -25 % à +25 % de la pression nominale (avec le menu de configuration AEP. AEP : point de fin analogique).


    Description des sorties de commutation. Mode hystérésis

    Le mode de commutation à hystérésis est généralement utilisé pour les applications de pompage et/ou de vidage.


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    NP :
    Pression nominale
    SP :
    Point de consigne (ajustable de 8 % à 100 % de NP)
    rP :
    Point de réinitialisation (ajustable de 5 % à 97 % de NP)


    Description des sorties de commutation Mode fenêtre

    Le mode de commutation à fenêtre est généralement utilisé pour les "applications de régulation de pression"


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    NP :
    Pression nominale
    FH :
    Point de commutation haut (ajustable de 8 % à 100 % de NP)
    FL :
    Point de commutation bas (ajustable de 5 % à 97 % de NP)


    Description des sorties de commutation Temporisation

    Le délai de temporisation est généralement utilisé pour éliminer par filtrage les pressions transitoires rapides.

    La sortie n'est commutée qu'après un délai "dS" et "dr" réglable de 0 à 50 secondes.


    X :
    Temps
    Y :
    Pression
    (1)
    Sortie
    SP :
    Point de consigne
    rP :
    Point de réinitialisation
    dS :
    Temporisation sur point de consigne
    dr :
    Temporisation sur point de réinitialisation


Comparer les produits: /