Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMPA12B2131

XMPA12B2131

Green premium brand logo
Image XMPA12B2131
XMPA12B2131
Green premium brand logo

OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 40,04 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,08 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom du pressostat
    XMP
    taille de capteur de pression
    12 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    fluide contrôlé
    Air (0…70 °C)
    Eau douce (0…70 °C)
    Eau de mer (0…70 °C)
    entrée de câble
    2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300
    description des contacts
    2 "O" à action brusque
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: minimum : 2 x 4 mm²
    Type de circuit
    Circuit de puissance
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Sans
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,3…10,3 bar
    plage réglage Point Haut
    1,3…12 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    1 bar
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,7 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    8,4 bar
    pression de rupture
    30 bar
    type soupape de décompression
    Sans
    Type de commande
    Sans
    type de bornier
    4 bornes
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    Alliage zinc chromé
    Toile recouverte de nitrile
    matière du coffret
    PA imprégné de fibres de verre
    Position de montage
    Toutes positions
    Vitesse de commande maximale
    10 cyc/mn
    précision de répétition
    3,5 %
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    durée de vie électrique
    1000000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    500000 cycle 3 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    600000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 230 V CA 3 phases
    700000 cycle 2,2 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Réglage
    Écrou
    Poids
    0,43 kg
    Description des bornes ISO n°1
    (3-4)NC
    (1-2)NC
    Profondeur
    98 mm
    Hauteur
    106 mm
    Largeur
    57 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    EAC
    Normes
    CE
    EN/CEI 60947-4-1
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP54 se conformer à EN/IEC 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    501 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    20
    Poids de l'emballage 2
    10,733 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais5
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 14/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.7 MB
    Date 14/06/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 01/12/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88 KB
    Date 19/08/99
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Pressostats XMP... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Description
    Déclaration UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 214.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMPA12B2131 : OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Description
    OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMPA12B2131 : OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Description
    OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 2O
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Sans vanne de décompression


    ØA =
    G 1/4
    (1)
    2 entrées taraudées pour Pg 13.5


  • Montage et périmètre de sécurité

    Dégagement minimum au montage


    ØA =
    G 1/4
    (1)
    Zone de dégagement minimale pour le vissage du commutateur de pression au point A


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Raccordements de bornes



  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbes de fonctionnement


    (y)
    Pression croissante
    (x)
    Pression décroissante
    1 :
    Différentiel maximum
    2 :
    Différentiel minimum


    (y)
    Pression
    (x)
    Temps
    (1)
    Valeur ajustable
    PH :
    Point haut
    PB :
    Point bas