Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XM
Image XMPC12C2941
Ce produit n’est plus fabriqué

XMPC12C2941

Green premium brand logo
Image XMPC12C2941
Ce produit n’est plus fabriqué
XMPC12C2941
Green premium brand logo

PRESSOSTAT PUISSANCE

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Fin de service le 30 décembre 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom du pressostat
    XMP
    taille de capteur de pression
    12 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 1/2 (femelle) se conformer à ISO 228
    fluide contrôlé
    Air (0…70 °C)
    Eau douce (0…70 °C)
    Eau de mer (0…70 °C)
    entrée de câble
    2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16, diamètre extérieur du câble: 12…15 mm se conformer à NF C 68-300
    description des contacts
    3 "O" à action brusque
    Application spécifique du produit
    -
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: minimum : 2 x 4 mm²
    Type de circuit
    Circuit de puissance
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Sans
    Vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,3…10,3 bar
    plage réglage Point Haut
    1,3…12 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    1 bar
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,7 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    8,4 bar
    pression de rupture
    30 bar
    type soupape de décompression
    Sans
    Type de commande
    Bouton ON/OFF
    type de bornier
    6 bornes
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    Toile recouverte de nitrile
    Alliage zinc chromé
    matière du coffret
    PA imprégné de fibres de verre
    Position de montage
    Toutes positions
    Vitesse de commande maximale
    10 cyc/mn
    précision de répétition
    3,5 %
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    durée de vie électrique
    1000000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    500000 cycle 3 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    600000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 230 V CA 3 phases
    700000 cycle 2,2 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    Réglage
    Bouton moleté et écrou
    Description des bornes ISO n°1
    (3-4)NC
    (1-2)NC
    (5-6)NC
    Profondeur
    98 mm
    Hauteur
    125 mm
    Largeur
    57 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    EAC
    Normes
    EN/CEI 60947-4-1
    CE
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (Version A05)
    Description
    - Pressure switches OsiSense XMX and XMA are switches for control circuits, with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar. - Pressure switches OsiSense XMP are switches for power circuits (direct switching), with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 01/12/16
    Description
    - Pressure switches OsiSense XMX and XMA are switches for control circuits, with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar. - Pressure switches OsiSense XMP are switches for power circuits (direct switching), with an adjustable differential. They are used to control the pressure of water and air, up to 25 bar.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Pressostats XMP... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Description
    Déclaration UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 214.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMPC12C2941 : XMPC12C2941_REACH_DECLARATION
    Description
    XMPC12C2941_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    XMPC12C2941_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMPC12C2941 : XMPC12C2941_ROHS_DECLARATION
    Description
    XMPC12C2941_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    XMPC12C2941_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /