France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XM
Image XMPN12SPEC0568

XMPN12SPEC0568

Image XMPN12SPEC0568
XMPN12SPEC0568

OsiSense XM général - Pressostat de puissance 1 ,3 - 12 bars pb

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    78,81 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XM
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom du pressostat
    XMP
    taille de capteur de pression
    12 bar
    type de raccordement hydraulique
    G 3/8 (femelle) se conformer à ISO 228
    3 x G 1/4 (femelle)
    fluide contrôlé
    Air (0…70 °C)
    Eau douce (0…70 °C)
    Eau de mer (0…70 °C)
    entrée de câble
    2 entrées incorporant un presse-étoupe en plastique Pg 16, diamètre extérieur du câble: 12…15 mm se conformer à NF C 68-300
    description des contacts
    3 "O" à action brusque
    application spécifique du produit
    Conditionnement en vrac
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: minimum : 2 x 4 mm²
    type de circuit
    Circuit de puissance
    type d'écart
    Différentiel réglable
    affichage local
    Sans
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,3…10,3 bar
    plage réglage Point Haut
    1,3…12 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    1 bar
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,7 bar
    écart maxi réalisable en haut de plage
    8,4 bar
    pression de rupture
    30 bar
    type soupape de décompression
    Connexion instantanée de la soupape en coude
    type de commande
    Bouton ON/OFF
    type de bornier
    6 bornes
    actionneur pression
    Membrane
    matière en contact avec le fluide
    Alliage zinc chromé
    Toile recouverte de nitrile
    matière du coffret
    PA imprégné de fibres de verre
    position de montage
    Toutes positions
    vitesse de commande maximale
    10 cyc/mn
    précision de répétition
    3,5 %
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    durée de vie électrique
    1000000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    500000 cycle 3 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    600000 cycle 1,5 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 230 V CA 3 phases
    700000 cycle 2,2 kW, cadence de fonctionnement <10 cyc/mn, facteur de charge: 0,4, 400 V CA 3 phases
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    réglage
    Écrou
    description des bornes ISO n°1
    (3-4)NC
    (5-6)NC
    (1-2)NC
    profondeur
    98 mm
    hauteur
    138 mm
    largeur
    57 mm
    Environnement
    certifications du produit
    EAC
    normes
    CE
    EN/CEI 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMX... /XMA... /XMP... Electromechanical pressure switches, sizes 6 to 25 bar.Instruction Sheet (Version 05)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XMPA12B2131 Power Pressure Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /