Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XM
Image XMXA06L2945S514

XMXA06L2945S514

Green premium brand logo
Image XMXA06L2945S514
XMXA06L2945S514
Green premium brand logo

OsiSense XM basique - Pressostat de controle

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 80,26 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,08 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XM
    capteur de pression
    Détecteur de pression électromécanique
    nom du pressostat
    XMX
    taille de capteur de pression
    6 bar
    description des contacts
    1 F/O à action brusque
    fluide contrôlé
    Air (0…70 °C)
    Eau douce (0…70 °C)
    Eau de mer (0…70 °C)
    type de raccordement hydraulique
    4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
    entrée de câble
    2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1…2 x 2,5 mm²
    Type de circuit
    Télécommande
    In courant assigné d'emploi
    3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
    1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
    0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
    Réglage
    Interne
    Couleur du capot
    Noir opaque
    type d'opération de détecteur de pression
    Régulation entre 2 seuils
    type d'écart
    Différentiel fixe
    affichage local
    Sans
    matière du coffret
    PC imprégné de Lexan 500R
    plage réglage d'un paramètre supérieur
    1…6 bar
    plage réglage d'un paramètre inférieur
    0,2…4,8 bar
    actionneur pression
    Membrane
    minimum différentiel possible à fort réglage
    1,2 bar
    minimum différentiel possible à faible réglage
    0,8 bar
    pression de rupture
    30 bar
    matière en contact avec le fluide
    Toile recouverte de nitrile
    Alliage zinc chromé
    pression accidentelle maximum permise
    13,5 bar
    Complémentaires
    Hauteur
    106 mm
    Largeur
    57 mm
    Profondeur
    97,5 mm
    Position de montage
    Toutes positions
    surpression admissible par cycle
    7,5 bar
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG (gl)
    Vitesse de commande maximale
    10 cyc/mn
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    précision de répétition
    3,5 %
    Poids du produit
    0,43 kg
    Environnement
    Normes
    CE
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Traitement de protection
    TC
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à IEC 536
    Degré de protection IP
    IP54 se conformer à EN/IEC 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    520 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 01/12/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 217.4 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XMXA06L2945S514 : PRESSOSTAT DE CONTROLE
    Description
    PRESSOSTAT DE CONTROLE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    PRESSOSTAT DE CONTROLE
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.