France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XPE
Image XPEM510

XPEM510

Image XPEM510
XPEM510

Preventa XPEM - inter. à pied - simple - avec capot - métal.- bleu - 1O+1F

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    190,51 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XPE
    fonction produit
    Interrupteur à pédale
    matière
    Métal
    type d'interrupteur à pied
    Interrupteur à pédale unique
    Nom de l'appareil
    XPEM
    équipement fournis
    Capot
    mécanisme déclencheur
    Avec mécanisme de déclenchement
    fonctionnement des contacts
    1 étage
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    couleur
    Bleu
    Complémentaires
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe K
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 1 x 2,5 mm² avec ou sans embout
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec ou sans embout
    entrée de câble
    2 entrées taraudées pour presse-étoupe de câble Pg 16
    endurance mécanique
    15000000 cycle
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à NF C 20-040 groupe C
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à VDE 0110 gr C
    300 V se conformer à UL 508
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660-200
    puissance assignée d'emploi en W
    10 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 24 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe C
    4 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 120 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe C
    7 W DC-13, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, 5000000 cycle, 48 V, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/IEC 60947-5-1 annexe C
    poids du produit
    2,57 kg
    Environnement
    normes
    NF E 09-031
    certifications du produit
    CSA
    FIMKO
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    150 gn se conformer à NF E 09-031
    20 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP669 se conformer à NF C 20-010
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPEM... Metal foot switches without protective cover (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPEM Foot switches (Version 1.0)
    Date 29/04/02
    Taille 27.6 KB
    XPEM, XPER Foot switches (Version 1.0)
    Date 27/02/19
    Taille 2.8 MB
    XPEM R G B C Y A Foot switches (Version 1.0)
    Date 19/02/15
    Taille 307.4 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XPEM510: single foot switch - IP66 - with cover - metallic - blue - 1 NC + 1 NO (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPEM, R Foot switches (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 404 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Interrupteur à pédale métallique (Version 1.0)
    XPEM... Metal foot switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /