France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS
Image XPSAC3721

XPSAC3721

Image XPSAC3721
XPSAC3721

Preventa XPSAC - contrôleur - arrêt d'urgence - 230Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    168,54 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSAC
    utilisation module sécurité
    Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
    fonction du module
    Arrêt d'urgence
    Surveillance des interrupteurs
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 210.4 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 3.56E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de démarrage
    Non surveillé
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    1 sortie statique
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC - 15...10 %
    Complémentaires
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA
    6 VA AC
    tension circuit de commande
    230 V
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10,5 A
    calibre du fusible à associer
    4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    16 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    100 ms
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    signalisation locale
    2 LEDs
    consommation électrique
    25 mA à 230 V CA sur alimentation électrique
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    poids du produit
    0,21 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    EN 1088/ISO 14119
    EN 60204-1
    certifications du produit
    TÜV
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Safety modules Preventa XPSAXE, XPSAC For Emergency stop and switch monitoring - Category 0 (Version 2.0)
    Modules de sécurité Preventa XPSAXE, XPSAC Pour surveillance d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs, Catégorie 0 (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAC... Safety module for emergency stop and switch monitoring (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAC AF AFL AK AR ATE AV Type Examination (Version 2.0)
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSAC3721: module XPSAC - Emergency stop - 230 V AC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa DoC XPSAF XPSAFL XPSAK XPSAR XPSATE XPSAV (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /