Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSAK311144P
Commercialisé avec annonce fin de vie

XPSAK311144P

Green premium brand logo
Image XPSAK311144P
Commercialisé avec annonce fin de vie
XPSAK311144P
Green premium brand logo

Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service imminente 31 décembre 2023
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 282,42 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XPSAK311144P est remplacée par :
Produit
Qté
XPSUAK12AP
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 juillet 2022
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSAK
    utilisation module sécurité
    Contrôle AU, interrupt., de tapis et de bords sensibles et barrières immatérielles de sécu à sorties statiques et de capt de pression
    Fonction du module
    Surveill d'une protect mobile associée à 2 interrupteurs et démarrage automatiq
    Surveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE)
    Surveillance du tapis de détection et des bords
    Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de protection
    Arrêt d'urgence avec surveillance de 2 contacts "O" et câblage de 2 canaux
    Surveillance de plusieurs arrêts d'urgence 2 canaux
    Surveillance du capteur de proximité
    Surveillance d'une protection mobile
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 154.5 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 7.39E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de démarrage
    Configurable
    mode de raccordement
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    1 "O" + 4 sorties statiques
    [Us] tension d'alimentation
    24 V AC - 15...10 %
    24 V DC - 15...10 %
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    Illimité (démarrage manuel)
    2 ou 4 s en fonction du câblage (démarrage automatique)
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA
    5 VA AC
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    tension circuit de commande
    24 V DC
    maximum line resistance
    28 Ohm
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    18 A
    calibre du fusible à associer
    4 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    6 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    40 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    Signalisation locale
    4 LEDs
    consommation électrique
    30 mA à 24 V CA sur alimentation électrique
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    UL
    TÜV
    CSA
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français8
    • anglais11
    • allemand4
    • chinois4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 769.9 KB
    Date 08/10/15
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 319.5 KB
    Date 01/12/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 23/03/18
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Version 1.2)
    Description
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 11/12/19
    Description
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format htm
    Taille 202 B
    Date 01/07/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSAK311144P: module XPSAK - Emergency stop - 24 V AC DC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XPSAK311144P: module XPSAK - Emergency stop - 24 V AC DC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 541.3 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAK311144P : Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    Description
    Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAK311144P : Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    Description
    Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAK311144P : Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    Description
    Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Preventa XPSAK - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Twido and Altivar, Magelis and OTB, FTB (Version 01)
    Fichiers dans le document
    dco
    pdf
    3.4 MB
    pdf
    10.2 MB
    Description
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring and starting up the system.A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented.33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source codeWiring diagram:ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
    prp.document.label.format zip
    Taille 14.4 MB
    Date 01/09/09
    Fichiers dans le document
    dco
    pdf
    3.4 MB
    pdf
    10.2 MB
    Description
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring and starting up the system.A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented.33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source codeWiring diagram:ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions