Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSAR311144
Commercialisé avec annonce fin de vie

XPSAR311144

Green premium brand logo
Image XPSAR311144
Commercialisé avec annonce fin de vie
XPSAR311144
Green premium brand logo

Preventa XPS-AR - contrôleur - arrêt d'urgence - 24Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service imminente 31 décembre 2023
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 498,40 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence XPSAR311144 est remplacée par :
Produit
Qté
XPSUAT13A3AP
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 juillet 2022
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSAR
    utilisation module sécurité
    Contrôle AU, interrupt. ou barrières immatérielles de sécu à sorties statiques et de capt de pression
    Fonction du module
    Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de protection
    Surveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE)
    Surveillance d'une protection mobile
    Surveillance de plusieurs arrêts d'urgence 2 canaux
    Arrêt d'urgence avec surveillance de 2 contacts "O" et câblage de 2 canaux
    Surveill d'une protect mobile associée à 2 interrupteurs et démarrage automatiq
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 277.8 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2.22E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de démarrage
    Configurable
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 7F circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    2 "O" + 4 sorties statiques
    [Us] tension d'alimentation
    24 V AC - 15...10 %
    24 V DC - 15...10 %
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    100 ms
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée maximale en W
    4 W DC
    puissance consommée en VA
    7 VA AC
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    tension circuit de commande
    24 V DC
    maximum line resistance
    50 Ohm
    pouvoir de coupure
    360 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    3600 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    20 mA à 24 V
    2 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    10 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    40 A
    calibre du fusible à associer
    10 A à fusion rapide pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    6 A gG ou gL pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    170 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    Signalisation locale
    4 LEDs
    consommation électrique
    20 mA à 24 V CC sur alimentation électrique
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    Normes
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN 1088/ISO 14119
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    TÜV
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    552 g
    Hauteur de l'emballage 1
    10,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,6 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    7,272 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais11
    • allemand4
    • chinois4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 344.3 KB
    Date 01/12/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 23/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 11/12/19
    prp.document.label.format htm
    Taille 202 B
    Date 01/07/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 541.3 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAR311144 : XPSAR311144_REACH_DECLARATION
    Description
    XPSAR311144_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    XPSAR311144_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAR311144 : XPSAR311144_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XPSAR311144_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    XPSAR311144_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAR311144 : XPSAR311144_ROHS_DECLARATION
    Description
    XPSAR311144_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    XPSAR311144_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 784.4 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions