Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSATE3410
Commercialisé avec annonce fin de vie

XPSATE3410

Green premium brand logo
Image XPSATE3410
Commercialisé avec annonce fin de vie
XPSATE3410
Green premium brand logo

Preventa XPSAT - module - arrêt d'urgence - 115Vca

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service imminente 31 décembre 2023
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 412,41 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence XPSATE3410 est remplacée par :
Produit
Qté
XPSUAT33A3AP
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 juillet 2022
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSATE
    utilisation module sécurité
    Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
    Fonction du module
    Bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts "O"
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL d/category 3 sorties de sécurité à temporisation se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL e/category 4 sorties de sécurité instantanées se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 sorties de sécurité instantanées se conformer à EN/IEC 62061
    Jusqu'à SIL2 sorties de sécurité à temporisation se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    DC > 99 % sorties de sécurité instantanées se conformer à EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 134.8 ans sorties de sécurité instantanées se conformer à EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 54.5 ans sorties de sécurité à temporisation se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC > 98.4 sorties de sécurité à temporisation se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 6.81E-9 1/h sorties de sécurité instantanées se conformer à EN/IEC 62061
    PFHd = 1.96E-8 1/h sorties de sécurité à temporisation se conformer à EN/IEC 62061
    type de démarrage
    Configurable
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,14 à 1 x 2,5 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,14 à 2 x 0,75 mm² rigide avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 2"F" circuit(s), sans volt
    Ouverture à temporisation du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    3 sorties statiques
    [Us] tension d'alimentation
    115 V AC - 15...15 %
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    75 ms
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée maximale en W
    8 W
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    Plage de temporistion
    0…30 s
    tension circuit de commande
    48 V DC
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    2,5 A pour sorties à temporisation
    5 A pour sorties instantanées
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    calibre du fusible à associer
    4 A gG pour sorties à temporisation se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    6 A gG pour sorties instantanées se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    Signalisation locale
    4 LEDs
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,38 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    TÜV
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,488 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,250 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,620 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,050 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français7
    • anglais10
    • allemand4
    • chinois4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 325 KB
    Date 01/12/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 23/03/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 11/12/19
    prp.document.label.format htm
    Taille 202 B
    Date 01/07/10
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 541.3 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATE3410 : XPSATE3410_REACH_DECLARATION
    Description
    XPSATE3410_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    XPSATE3410_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATE3410 : XPSATE3410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XPSATE3410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    XPSATE3410_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATE3410 : XPSATE3410_ROHS_DECLARATION
    Description
    XPSATE3410_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    XPSATE3410_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions