Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSATR1153P
Commercialisé avec annonce fin de vie

XPSATR1153P

Green premium brand logo
Image XPSATR1153P
Commercialisé avec annonce fin de vie
XPSATR1153P
Green premium brand logo

Preventa XPSATR - module - arrêt d'urgence & protect. mobile - 24Vcc - tempo 3s

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service imminente 31 décembre 2023
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 469,94 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence XPSATR1153P est remplacée par :
Produit
Qté
XPSUAT13A3AP
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 juillet 2022
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSATR
    utilisation module sécurité
    Pour arrêt d'urgence et protecteurs mobiles
    Fonction du module
    Surveillance de l'arrêt d'urgence câblage à 2 canaux
    Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgce ou surveill de protection
    Surveillance de protecteur mobile
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 sorties de sécurité instantanées se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 sorties de sécurité à temporisation se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 85 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de démarrage
    Automatique
    Manuel
    mode de raccordement
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide ou flexible sans embout
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide ou flexible sans embout
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
    Ouverture à temporisation du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    1 "O"
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC - 15...10 %
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    1 s
    puissance consommée maximale en W
    2,8 W DC
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    Plage de temporistion
    0,1…3 s
    tension circuit de commande
    24 V DC
    pouvoir de coupure
    3 A à 24 V (DC-13) pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    6 A pour sorties instantanées et retardées
    [Ith] courant thermique conventionnel
    8 A
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour sorties instantanées et retardées se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    Signalisation locale
    5 DELs
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,33 kg
    Environnement
    Normes
    EN 62061
    EN/IEC 61496-1
    EN/ISO 13849-1
    EN 60204-1
    EN 50156-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    TÜV
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…75 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    342 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    12,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,4 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    4,431 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais7
    • allemand4
    • chinois4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATR... Safety Relay for monitoring EMERGENCY STOP circuits and protective guard applications, Instruction sheet (Version 00)
    Description
    Module de surveillance pour circuits d'ARRET D'URGENCE et applications verrouillage de protecteur selon EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 610.1 KB
    Date 01/06/11
    Description
    Module de surveillance pour circuits d'ARRET D'URGENCE et applications verrouillage de protecteur selon EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 614 KB
    Date 25/11/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.2 MB
    Date 23/04/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 530.8 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATR1153P : XPSATR1153P_REACH_DECLARATION
    Description
    XPSATR1153P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XPSATR1153P_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATR1153P : XPSATR1153P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XPSATR1153P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XPSATR1153P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSATR1153P : XPSATR1153P_ROHS_DECLARATION
    Description
    XPSATR1153P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XPSATR1153P_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions