France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS
Image XPSAXE5120C

XPSAXE5120C

Image XPSAXE5120C
XPSAXE5120C

Preventa XPSAXE - module - surveillance d'arrêt d'urgence et d'inter. - 24Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    186,30 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSAXE
    utilisation module sécurité
    Contrôle d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 457 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 3E-8 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    mode de raccordement
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5…2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable
    type de sortie
    Ouverture instantanée du relais, 3"F" circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    1 "O"
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC - 15...10 %
    24 V AC
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    < 0,5 s
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA
    4 VA DC
    tension circuit de commande
    24 V DC
    pouvoir de coupure
    3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
    360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    6 A pour sorties instantanées et retardées
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour sorties instantanées
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    80 ms
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    signalisation locale
    2 LEDs
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    poids du produit
    0,229 kg
    Environnement
    normes
    EN/ISO 13850
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    BG
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…75 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • suédois
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Safety modules Preventa XPSAXE, XPSAC For Emergency stop and switch monitoring - Category 0 (Version 2.0)
    Modules de sécurité Preventa XPSAXE, XPSAC Pour surveillance d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs, Catégorie 0 (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSAXE Functional Safety Type Examination (Version 1.0)
    CCC_2013010303592422_Certificate_XPSAXE_valid_20221220 (Version 1.3)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSAXE5120C: module XPSAXE - stop and switch monitoring - 24 V DC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa XPSAXE EU Declaration of Conformity (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /