Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSBAE3920C
Commercialisé avec annonce fin de vie

XPSBAE3920C

Green premium brand logo
Image XPSBAE3920C
Commercialisé avec annonce fin de vie
XPSBAE3920C
Green premium brand logo

Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service imminente 31 décembre 2023
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 154,07 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XPSBAE3920C est remplacée par :
Produit
Qté
XPSUAB31CC
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 juillet 2022
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSBAE
    utilisation module sécurité
    Pour la surveillance électrique des commandes bi-manuelles
    Fonction du module
    Surveillance de commande bi-manuelle type IIIA
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL c/category 1 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL1 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 55 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2.1E-6 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    mode de raccordement
    Bornes à vis, bornes débrochables, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² multibrins sans embout
    Bornes à vis, bornes débrochables, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
    Bornes à vis, bornes débrochables, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Bornes à vis, bornes débrochables, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Bornes à vis, bornes débrochables, 2 x 0,5…2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    type de sortie
    Relais, 1 "F" circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    1 "O"
    [Us] tension d'alimentation
    115...230 V AC - 15...10 %
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    0,5 s
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    3,3 VA
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    nombre d'entrées
    1 "NO" + "NF"
    courant en entrée
    2,5 mA "O"
    25 mA "F"
    compatibilité de l'entrée numérique
    Commande à deux mains se conformer à EN 574
    tension circuit de commande
    24 V DC
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel
    pouvoir de coupure
    3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 20 ms pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A
    calibre du fusible à associer
    4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    6 A à fusion rapide
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 partie 1
    Signalisation locale
    2 LEDs
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,1 kg
    Environnement
    Normes
    EN 574 type III A
    EN/ISO 13849-1
    EN 60947-01
    EN/IEC 60204-1
    EN 62061
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    TÜV
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…75 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais7
    • allemand3
    • chinois3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 871.2 KB
    Date 04/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 04/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 572.3 KB
    Date 01/03/12
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 613.9 KB
    Date 16/01/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.2 MB
    Date 23/04/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 518.1 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSBAE3920C : Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    Description
    Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSBAE3920C : Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    Description
    Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSBAE3920C : Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    Description
    Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Preventa XPSBAE - module - commande bi-manuelle III A - 115..230Vca
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions