France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS
Image XPSECME5120C

XPSECME5120C

Image XPSECME5120C
XPSECME5120C

Preventa - Module securite extension , 24v ac/dc, co

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    189,15 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSECME
    utilisation module sécurité
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    fonction du module
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 100 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC = 60…90 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2E-7 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de sortie
    Relais, 4"F" circuit(s), sans volt
    [Us] tension d'alimentation
    24 V AC/DC - 15...10 %
    nombre de circuits supplémentaires
    3 "O"
    Complémentaires
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    5 VA
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    pouvoir de coupure
    360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
    3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A pour sortie relais
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    signalisation locale
    2 LEDs
    mode de raccordement
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5…2 x 1 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    poids du produit
    0,27 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    BG
    UL
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…75 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECME... Output contact extension according to EN / IEC 60204-1, EN ISO / ISO 13849-1, Instruction Sheet (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECME Functional Safety Certifcate (Version 1.0)
    Date 01/10/18
    Taille 648.6 KB
    CCC_2013010303592422_Certificate_XPSAXE_valid_20221220 (Version 1.3)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa XPSECME EU Declaration of Conformity (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /