Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSECME5131P
Commercialisé avec annonce fin de vie

XPSECME5131P

Green premium brand logo
Image XPSECME5131P
Commercialisé avec annonce fin de vie
XPSECME5131P
Green premium brand logo

Preventa XPSECME - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
Fin de service imminente 31 décembre 2023
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 214,08 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XPSECME5131P est remplacée par :
Produit
Qté
XPSUEP14AP
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 juillet 2022
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSECME
    utilisation module sécurité
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    Fonction du module
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 100 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC = 60…90 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2E-7 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de sortie
    Relais, 4"F" circuit(s), sans volt
    [Us] tension d'alimentation
    24 V AC/DC - 15...10 %
    nombre de circuits supplémentaires
    3 "O"
    Complémentaires
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    5 VA
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    pouvoir de coupure
    360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
    3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A pour sortie relais
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    Signalisation locale
    2 LEDs
    mode de raccordement
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² souple sans embout
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,27 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    BG
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…75 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais8
    • allemand4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 285.8 KB
    Date 20/05/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 648.6 KB
    Date 01/10/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSECME5131P: module XPSECME - increasing safety contacts - 24 V AC/DC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XPSECME5131P: module XPSECME - increasing safety contacts - 24 V AC/DC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 406.5 KB
    Date 17/10/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECME5131P : XPSECME5131P_REACH_DECLARATION
    Description
    XPSECME5131P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    XPSECME5131P_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECME5131P : XPSECME5131P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XPSECME5131P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    XPSECME5131P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECME5131P : XPSECME5131P_ROHS_DECLARATION
    Description
    XPSECME5131P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    XPSECME5131P_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions