France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS
Image XPSECPE3910P

XPSECPE3910P

Image XPSECPE3910P
XPSECPE3910P

Preventa XPSEC - module - extension du nb. contacts de sécurité - 115..230Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    400,22 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSECPE
    utilisation module sécurité
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    fonction du module
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd > 100 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC = 0…99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2.47E-8 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de sortie
    Relais, 8"F" circuit(s), sans volt
    [Us] tension d'alimentation
    115...230 V AC - 15...10 %
    nombre de circuits supplémentaires
    2 "O" + 1 sortie statique
    Complémentaires
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    6 VA
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    pouvoir de coupure
    360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
    3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    24 A pour sortie relais
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    5 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    10 ms
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    signalisation locale
    3 LEDs
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² souple sans embout
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    poids du produit
    0,65 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    TÜV
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECPE... Safety modules for extending the number of safety contacts, Instruction Sheet (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECPE Functional Safety Certificate (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSECPE3910P: module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 115..230 V AC DC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa DoC XPSECPE (Version 1.0)
    Date 12/06/18
    Taille 518.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /