Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XPS
Image XPSECPE5131C

XPSECPE5131C

Green premium brand logo
Image XPSECPE5131C
XPSECPE5131C
Green premium brand logo

Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 384,27 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSECPE
    utilisation module sécurité
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    Fonction du module
    Augmentation du nombre de contacts de sécurité
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 Jusqu'au niveau de sécurité max. du module de base se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd > 100 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC = 0…99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2.47E-8 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    type de sortie
    Relais, 8"F" circuit(s), sans volt
    [Us] tension d'alimentation
    24 V AC - 15...10 %
    24 V DC - 15...10 %
    nombre de circuits supplémentaires
    2 "O" + 1 sortie statique
    Complémentaires
    Fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    4 VA
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    pouvoir de coupure
    360 VA maintien AC-15 B300 sortie relais
    3600 VA appel AC-15 B300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    3 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
    courant thermique de sortie
    6 A par relais pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    24 A pour sortie relais
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    5 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    10 ms
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE0110 parties 1 et 2
    Signalisation locale
    3 LEDs
    mode de raccordement
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² rigide sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² souple sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 1 x 0,25 à 1 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² rigide sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,2 à 2 x 1 mm² souple sans embout
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² souple avec embout de câble, sans lunette
    Borniers à ressorts, bornier débrochable, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² souple avec embout de câble, avec double lunette
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Poids du produit
    0,65 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Certifications du produit
    TÜV
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français7
    • anglais8
    • allemand4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 419.6 KB
    Date 01/06/11
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 646 KB
    Date 23/11/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSECPE5131C: module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XPSECPE5131C: module XPSEC - increasing the number of safety contacts - 24 V AC DC (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 518.1 KB
    Date 12/06/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECPE5131C : Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    Description
    Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECPE5131C : Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    Description
    Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSECPE5131C : Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    Description
    Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    Preventa XPSEC - module - extension du nb. de contacts de sécurité - 24Vca/cc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 01/05/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /