France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS MC, XPS MP, XPS MCM
Image XPSMC16Z

XPSMC16Z

Image XPSMC16Z
XPSMC16Z

Preventa XPS-MC - contrôleur sécu - 24Vcc - 16 entrées - signal. 30 DEL

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 310,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Contrôleur de sécurité configurable
    nom module sécurité
    XPSMC
    catégorie d'utilisation en sécurité
    Catégorie 4 maximum se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    PLE maximum se conformer à EN/ISO 13849-1
    SIL 3 maximum se conformer à IEC 61508
    type de démarrage
    Configurable
    normes
    EN 574/ISO 13851
    EN 1760-1/ISO 13856-1
    EN/IEC 61496-1
    EN/IEC 60204-1
    IEC 61508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    certifications du produit
    TÜV
    UL
    CSA
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC - 20...20 %
    nombre d'entrées
    16
    protocole de communication
    Modbus avec 1 RJ45 port(s), liaison série, taux de transmission : 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 se conformer à IEC 61508
    Complémentaires
    fonction du module
    Surveillance dynamique des valves hydrauliques sur la pression linéaire
    Presse excentrique
    Surveillance arrêt d'urgence, avec ou ss temporisation, câblage 1 ou 2 canaux
    Activation de la surveillance par commutateur, 2 ou 3 contacts
    Surveillance d'interrupteur à pédale
    Surveillance des protections pour presses à injection et machines de soufflage
    Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position
    Presse hydraulique
    Surveillance d'interrupteur magnétique
    Surveillance arrêt de sécurité au point mort supérieur de presse à excentrique
    Multifonction des rideaux de lumière
    Sélecteur de position
    Surveillance du tapis de sécurité
    Temporisations de sécurité
    Contrôle de coupure d'arbre/chaîne
    Détection vitesse nulle
    Surveillance des rideaux photoélectriques catégorie 4 se conformer à EN/IEC 61496
    Commande à deux mains catégorie 3 se conformer à EN 574/ISO 13851
    temps synchro entre entrées
    En fonction de la configuration sélectionnée
    puissance consommée en W
    12 W
    type de protection en entrée
    Fusible externe 16 A
    [Uc] tension circuit de commande
    28,8 V
    maximum line resistance
    100 Ohm <2000 m
    type de sortie
    2 relais, 2 contacts NO (4 NO au total) circuit(s)
    Statique, 6 circuit(s), sans volt
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    2 A à 24 V pour circuit de sortie statique
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    4 A pour les 2 sorties simultanément
    6 pour 1 sortie et 2 pour l'autre pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A pour sortie relais
    6,5 A pour circuit de sortie statique
    calibre du fusible à associer
    16 A GL pour alimentation
    4 A GL pour sortie relais
    6 A à fusion rapide pour sortie relais
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    temps de réponse
    Configurable : 20 ms ou 30 ms avec logiciel XPSMCWIN
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
    méthode d'accès
    Esclave
    volume échangé
    14 mots
    nombre d'adresses
    1…247 pour Modbus
    parité
    Pair pour Modbus
    Non pour Modbus
    Impair pour Modbus
    format des données
    1 bit de démarrage/8 bits de données
    1 bit d'arrêt pair ou impair
    2 bits d'arrêt sans parité
    Mode RTU (Unités de bornes télécommandées)
    fonction Modbus prise en charge
    01: données de sortie 8 bits/données d'entrée 32 bits
    02: données d'entrée 32 bits/données de sortie 8 bits
    03: informations et erreurs
    signalisation locale
    30 DEL
    support de montage
    Platine de montage
    profondeur
    153 mm
    hauteur
    151,5 mm
    largeur
    74 mm
    poids du produit
    0,82 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa safety configurable controllers XPSMC (Version 1.0)
    Contrôleurs configurables de sécurité Preventa XPSMC (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMC... Contrôleur de sécurité, Manuel du matériel (Version 07)
    XPSMCWIN Configuration Software for XPSMC (Version 05)
    XPSMCWIN Logiciel de configuration du contrôleur XPSMC (Version 05)
    XPSMC... Modifications apportées au manuel utilisateur (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC_2007010303245140_Certificate_XPSMC_valid_20240423 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSMC16Z: safety controller XPS-MC - 24 V DC - 16 input - 30 LEDs signalling (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Declaration CE de conformité (Version 1.0)
    Date 01/12/04
    Taille 100.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMC... Preventa Safety Controller, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMC... Preventa Safety Controller, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /