Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XPS MC, XPS MP, XPS MCM
Image XPSMC32ZPPACK
Ce produit n’est plus fabriqué

XPSMC32ZPPACK

Image XPSMC32ZPPACK
Ce produit n’est plus fabriqué
XPSMC32ZPPACK

CONTROLEUR DE SECURITE AV

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Kit contrôleur de sécurité configurable
    nom module sécurité
    XPSMC
    catégorie d'utilisation en sécurité
    Catégorie 4 maximum se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    PLE maximum se conformer à EN/ISO 13849-1
    SIL 3 maximum se conformer à IEC 61508
    type de démarrage
    Configurable
    Normes
    EN 574/ISO 13851
    EN/IEC 60204-1
    IEC 61508
    EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 1760-1/ISO 13856-1
    EN/IEC 61496-1
    Certifications du produit
    TÜV
    UL
    CSA
    [Us] tension d'alimentation
    24 V DC - 20...20 %
    Nombre d'entrées
    32
    protocole de communication
    Modbus avec 1 RJ45 port(s), liaison série, taux de transmission : 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
    Profibus avec femelle 9 broches 1 SUB-D port(s), liaison série, taux de transmission : 12 Mbps
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 se conformer à EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 se conformer à IEC 61508
    Complémentaires
    Composition du kit
    Câble de raccordement
    Jeu de bornes à vis-étrier
    Étiquette d'emballage imprimée 80 x 50 mm
    Tournevis pour fente VDE 2,5 x 75 mm
    Emballage petit modèle pour configuration du logiciel
    Jeu de bornes à vis
    Logiciel de configuration
    Convertisseur USB/RS485
    Câble Ethernet 2m
    Connecteurs Profibus
    Contrôleur de sécurité
    fonction du module
    Surveillance dynamique des valves hydrauliques sur la pression linéaire
    Presse excentrique
    Surveillance arrêt d'urgence, avec ou ss temporisation, câblage 1 ou 2 canaux
    Activation de la surveillance par commutateur, 2 ou 3 contacts
    Surveillance d'interrupteur à pédale
    Surveillance des protections pour presses à injection et machines de soufflage
    Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position
    Presse hydraulique
    Surveillance d'interrupteur magnétique
    Surveillance arrêt de sécurité au point mort supérieur de presse à excentrique
    Multifonction des rideaux de lumière
    Sélecteur de position
    Surveillance du tapis de sécurité
    Temporisations de sécurité
    Contrôle de coupure d'arbre/chaîne
    Détection vitesse nulle
    Surveillance des rideaux photoélectriques catégorie 4 se conformer à EN/IEC 61496
    Commande à deux mains catégorie 3 se conformer à EN 574/ISO 13851
    temps synchro entre entrées
    En fonction de la configuration sélectionnée
    Puissance consommée en W
    12 W
    type de protection en entrée
    Fusible externe 16 A
    [Uc] tension circuit de commande
    28,8 V
    maximum line resistance
    100 Ohm <2000 m
    type de sortie
    2 relais, 2 contacts NO (4 NO au total) circuit(s)
    Statique, 6 circuit(s), sans volt
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    2 A à 24 V pour circuit de sortie statique
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour sortie relais
    courant thermique de sortie
    4 A pour les 2 sorties simultanément
    6 pour 1 sortie et 2 pour l'autre pour sortie relais
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A pour sortie relais
    6,5 A pour circuit de sortie statique
    calibre du fusible à associer
    16 A GL pour alimentation
    4 A GL pour sortie relais
    6 A à fusion rapide pour sortie relais
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    Temps de réponse
    Configurable : 20 ms ou 30 ms avec logiciel XPSMCWIN
    [Ui] tension d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à CEI 60647-5-1, DIN VDE 0110 partie 1
    Méthode d'accès
    Esclave
    volume échangé
    14 mots
    nombre d'adresses
    1…125 pour Profibus
    1…247 pour Modbus
    parité
    Pair pour Modbus
    Non pour Modbus
    Impair pour Modbus
    format des données
    1 bit de démarrage/8 bits de données
    1 bit d'arrêt pair ou impair
    2 bits d'arrêt sans parité
    Mode RTU (Unités de bornes télécommandées)
    fonction Modbus prise en charge
    01: données de sortie 8 bits/données d'entrée 32 bits
    02: données d'entrée 32 bits/données de sortie 8 bits
    03: informations et erreurs
    Signalisation locale
    48 DEL
    Support de montage
    Platine de montage
    Profondeur
    153 mm
    Hauteur
    151,5 mm
    Largeur
    74 mm
    Poids du produit
    0,84 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…85 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    2,535 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    27,5 cm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français2
    • anglais4
    • allemand1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 03/02/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 01/07/04
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 01/06/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 01/06/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.