France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS MC, XPS MP, XPS MCM
Image XPSMCMCO0000EIG

XPSMCMCO0000EIG

Image XPSMCMCO0000EIG
XPSMCMCO0000EIG

Preventa XPSMCM - module Ethernet/IP - connecteur à ressort

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    460,65 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Module de communication non sécurisé
    Nom de l'appareil
    XPSMCM
    [Us] tension d'alimentation
    24 V - 20...20 % CC
    Complémentaires
    puissance dissipée en W
    3 W
    labels qualité
    CE
    compatibilité de gamme
    Preventa XPSMCM
    type de connecteur
    RJ45
    nombre de ports
    2
    méthode d'accès
    Esclave
    vitesse de transmission
    10/100 Mbit/s
    protocole de communication
    Ethernet TCP/IP
    consommation électrique
    0,125 mA
    distance maximale entre les appareils
    100 m
    signalisation locale
    LED vert avec marche marquage pour puissance ON
    LED vert avec RUN marquage pour en fonctionnement
    LED rouge avec E IN marquage pour erreur interne
    LED rouge avec E EX marquage pour erreur externe
    LED vert/rouge avec NET marquage pour état de connexion
    LED vert/rouge avec STS marquage pour état de communication
    nombre de bornes
    2
    mode de raccordement
    1 jonctions à ressorts, bornier débrochable
    2 jonctions à ressorts, bornier débrochable
    section de câble
    0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 souple câblesans embout
    0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette
    0,25…2,5 mm² - AWG 23 à AWG 14 souple câbleavec embout de câble, sans lunette
    0,2…2,5 mm² - AWG 24…AWG 14 rigide câblesans embout
    0,5…1 mm² - AWG 20 à AWG 18 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette
    support de montage
    Oméga rail DIN 35 mm se conformer à EN 50022
    largeur
    22,5 mm
    hauteur
    99 mm
    profondeur
    114,5 mm
    poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    certifications du produit
    TÜV
    CULus
    RCM
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…85 °C
    humidité relative
    10…95 %
    degré de pollution
    2
    isolement
    250 V CA entre alimentation électrique et boîtier se conformer à EN/IEC 61800-5-1
    catégorie de surtension
    II
    compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 6 kV (avec contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 20 kV (dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80...1000 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 30 V/m (1.4 GHz…2 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Tenue aux vibrations
    +/-0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/IEC 61496-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 16 ms) pour 1 000 chocs sur chaque axe se conformer à EN/IEC 61496-1
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    durée de vie
    20 année(s)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Contrôleurs de sécurité modulaires Preventa XPSMCM (Version 2.0)
    Modular safety controllers Preventa XPSMCM (Version 3.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMCM. Fieldbus Expansion Modules, Instruction Sheet (Version 01)
    XPSMCM. Modules d’extension de bus de terrain, Fiche d’instructions (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RCM Document XPSMCM 7.15 (Version 1.0)
    Date 25/11/15
    Taille 441.2 KB
    TUEV SUED Functional Safety Certificate XPSMCM series (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XPSMCMCO0000EIG: Ethernet/IP diagnostic expansion module with spring term (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPSMCM Preventa Modular Safety Controller Accessories DoC (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Fichier EDS
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa XPSMCM EDS (Version 1.1)
    Date 01/10/15
    Taille 18.2 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /