Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XPS Universal
Image XPSUAT33A3AP

XPSUAT33A3AP

Green premium brand logo
Image XPSUAT33A3AP
XPSUAT33A3AP
Green premium brand logo

Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 449,04 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSUAT
    utilisation module sécurité
    Monitoring antivalent contacts
    For emergency stop, guard and light curtain monitoring
    Monitoring of pressure-sensitive 4-wire protective devices
    Fonction du module
    Bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts "O"
    Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de position
    Monitoring 2 PNP sensors
    Surveillance d'interrupteur magnétique
    Surveillance des rideaux photoélectriques
    RFID switch
    Surveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE)
    Sensing mat/edges
    Surveillance du capteur de proximité
    Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL e/category 4 for normally open relay contact se conformer à ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL3 for normally open relay contact se conformer à CEI 62061
    Jusqu'à SIL 3 for normally open relay contact se conformer à IEC 61508
    Jusqu'à PL c/category 1 for normally closed relay contact se conformer à ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL1 for normally closed relay contact se conformer à CEI 62061
    Can reach SIL 1 for normally closed relay contact se conformer à IEC 61508
    données de fiabilité
    MTTFd > 30 years se conformer à ISO 13849-1
    Dcavg >= 99 % se conformer à ISO 13849-1
    PFHd = 1.47E-09 for SS0 se conformer à ISO 13849-1
    PFHd = 1.48E-09 for SS1 se conformer à ISO 13849-1
    HFT = 1 se conformer à CEI 62061
    PFHd = 1.47E-09 for SS0 se conformer à CEI 62061
    PFHd = 1.48E-09 for SS1 se conformer à CEI 62061
    SFF > 99% se conformer à CEI 62061
    HFT = 1 se conformer à CEI 61508-1
    PFHd = 1.47E-09 for SS0 se conformer à CEI 61508-1
    PFHd = 1.48E-09 for SS1 se conformer à CEI 61508-1
    SFF > 99% se conformer à CEI 61508-1
    Type = B se conformer à CEI 61508-1
    Type de circuit
    NC pair
    PNP pair
    Antivalent pair
    OSSD pair
    mode de raccordement
    Bornier débrochable à vis, 0,2 à 2,5 mm² rigide ou flexible
    Bornier débrochable à vis, 0,25 à 2,5 mm² flexible avec embout conducteur simple
    Bornier débrochable à vis, 0,2 à 1,5 mm² rigide ou flexible faisceau double
    Bornier débrochable à vis, 2 x 0.25...1 mm² flexible avec embout without cable end, with bezel
    Bornier débrochable à vis, 2 x 0.5...1.5 mm² flexible avec embout avec embout de câble, avec lunette
    [Us] tension d'alimentation
    48...240 V AC/DC - 10...10 %
    Complémentaires
    temps synchro entre entrées
    0,5 s
    2 s
    4 s
    type de démarrage
    Automatic/manual/monitored
    puissance consommée en W
    4 W 48 V CC
    puissance consommée en VA
    10 VA 240 V CA 50/60 Hz
    type de protection en entrée
    Interne, électronique
    safety outputs
    3 F
    3 F
    1 "O"
    safety inputs
    2
    1
    maximum wire resistance
    500 Ohm
    Plage de temporistion
    0...900 s
    compatibilité de l'entrée numérique
    Normally closed circuit se conformer à ISO 14119
    Interrupteur de fin de course XC se conformer à ISO 14119
    Contact mécanique se conformer à ISO 14119
    Normally closed circuit se conformer à ISO 13850
    Antivalent pair se conformer à ISO 14119
    OSSD pair se conformer à IEC 61496-1-2
    Détecteurs de proximité PNP à 3 fils
    type de sortie
    sortie relais, 250 V CA
    sortie relais, 250 V CA
    sortie relais, 24 V CC
    sortie relais, 24 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    5 A AC-1
    3 A AC-15
    5 A DC-1
    3 A DC-13
    3 A AC-1
    1 A AC-15
    3 A DC-1
    1 A DC-13
    control outputs
    4 pulsed output
    type d’entrée/sortie
    Pulsed output for diagnostics Z1, 20 mA
    Semiconductor output Z2, 20 mA
    [Ith] courant thermique conventionnel
    16 A
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de sortie à relais "F" se conformer à IEC 60947-1
    courant minimum de sortie
    20 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    24 V pour sortie relais
    temps de réponse maximal sur ouverture des entrées
    20 ms
    [Ui] tension d'isolement
    250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension II se conformer à EN/IEC 60947-1
    Signalisation locale
    Puissance ON: LED (vert)
    Erreur: LED (rouge)
    Démarrage: LED (jaune)
    Safety output instantaneous: LED (jaune)
    Safety output delayed: LED (jaune)
    Safety input S12: LED (jaune)
    Safety input S22: LED (jaune)
    Safety input S32: LED (jaune)
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    Profondeur
    120 mm
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    45 mm
    Poids du produit
    0,350 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-5-1
    CEI 61508-1 functional safety standard
    IEC 61508-2 functional safety standard
    IEC 61508-3 functional safety standard
    IEC 61508-4 functional safety standard
    IEC 61508-5 functional safety standard
    IEC 61508-6 functional safety standard
    IEC 61508-7 functional safety standard
    ISO 13849-1 functional safety standard
    CEI 62061 functional safety standard
    Certifications du produit
    TÜV
    CULus
    degré de protection IP
    IP54 (mounting area) se conformer à EN/IEC 60947-1
    IP40 (enveloppe) se conformer à EN/IEC 60947-1
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60947-1
    Température ambiante de stockage
    -25…85 °C
    Humidité relative
    5…95 % sans condensation
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    446 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    460 g
    Hauteur de l'emballage 2
    6,4 cm
    Largeur de l'emballage 2
    13,3 cm
    Longueur de l'emballage 2
    15,3 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    16
    Poids de l'emballage 3
    7,853 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Sans PVC
    Oui
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues19
    • français5
    • anglais16
    • allemand2
    • chinois3
    • coréen2
    • espagnol2
    • italien2
    • japonais2
    • portugais2
    • russe2
    • turc2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 05/08/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 05/08/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7 MB
    Date 01/07/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.2 MB
    Date 01/03/19
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 472 KB
    Date 01/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 530 KB
    Date 01/03/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 340 KB
    Date 02/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12 MB
    Date 23/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 179.4 KB
    Date 11/06/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 123.6 KB
    Date 21/03/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 279.5 KB
    Date 04/01/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 244.5 KB
    Date 29/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 170.6 KB
    Date 26/03/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSUAT33A3AP : Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
    Description
    Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XPSUAT33A3AP : Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
    Description
    Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 6F 1O - 48-230V - vis
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9 MB
    Date 01/02/19
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9 MB
    Date 01/02/19
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • anglais1
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Function Block file (Version V1.1)
    Fichiers dans le document
    zip
    2.8 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 7.7 MB
    Date 08/11/19
    Fichiers dans le document
    zip
    2.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions
    Vues avant et latérale


    (A) :
    Schéma du produit
    (B) :
    Borne à vis
    (C) :
    Vue latérale
    (1) :
    Borniers débrochables, en haut
    (2) :
    Borniers débrochables, en bas
    (3) :
    Voyants
    (4) :
    Sélecteur de fonction de démarrage
    (5) :
    Sélecteur de fonction
    (6) :
    Sélecteur du facteur de retard
    (7) :
    Sélecteur de base de retard
    (8) :
    Connecteur pour module d’extension de sortie facultatif (latéral)
    (9) :
    Capôt transparent plombable



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage sur rail DIN



    Montage à vis



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    (1) :
    A1-A2 (alimentation)
    (2) :
    S11-S12-S21-S22-S31-S32 (entrée de sécurité à une voie)
    (3) :
    Y1-Y2 (départ)
    13-23-33-47-57-67-75-14-24-34-48-58-68-76 :
    Sortie
    EXT :
    Connecteur pour module d’extension facultatif
    B2 :
    Borne de terre commune
    Z1 :
    Sortie pulsée pour le diagnostic, non liée à la sécurité
    Z2 :
    Sortie à état solide, non liée à la sécurité