Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image XPSVN1142
Ce produit n’est plus fabriqué

XPSVN1142

Image XPSVN1142
Ce produit n’est plus fabriqué
XPSVN1142

Détec vitesse nul 24VCC 2 circuits sécu 2 statiques,fréq moteur <=50Hz Bor fixe

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XPSVN1142 est remplacée par :
Produit
Qté
XPSVNE1142P
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
1
  • Principales
    Nom de l'appareil
    XPSVN
    Gamme de produits
    Preventa
    catégorie d'utilisation en sécurité
    catégorie 4 se conformer à EN 954-1
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    nombre sorties TOR
    2 pour statique
    Raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier
    nbre circuits de sécurité
    2"F" pour Non chevauchants
    voyant lumineux
    4 LED
    type de connecteur
    bornier connecteur
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -26…54 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    • français1
    • anglais1
    • allemand1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 159.7 KB
    Date 01/12/02
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /