France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XPS
Image XPSVNE3442P

XPSVNE3442P

Image XPSVNE3442P
XPSVNE3442P

Preventa XPSVN - module - détect. vitesse nulle - 115Vcc pr alim. moteur <=60Hz

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    543,40 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Automatisme de sécurité Preventa
    fonction produit
    Module de sécurité Preventa
    nom module sécurité
    XPSVNE
    utilisation module sécurité
    Pour la détection de vitesse nulle
    fonction du module
    Surveillance XPS AK
    Moteur triphasé de surveill avec nbr de pôles variable et démarr étoile-triangle
    Surveillance du moteur triphasé avec démarrage étoile-triangle
    Surveillance du moteur triphasé + variateur de vitesse
    Surveillance du démarreur étoile-triangle et interrupteur à carter type XCS E
    Surveillance du moteur triphasé
    Surveillance du moteur CC
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL d/category 3 se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL2 se conformer à EN/IEC 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 124.1 ans se conformer à EN/ISO 13849-1
    DC > 99 % se conformer à EN/ISO 13849-1
    PFHd = 9.26E-9 1/h se conformer à EN/IEC 62061
    [Us] tension d'alimentation
    115 V AC - 15...15 %
    type de sortie
    Relais, 1F+1O circuit(s), sans volt
    nombre de circuits supplémentaires
    2 sorties statiques
    Complémentaires
    destination du produit
    Pour alimentation de moteur <= 60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    7,5 VA
    tension d'entrée
    500 Vrms
    seuil de détection en entrée
    0,01 à 0,1 V
    pouvoir de coupure
    180 VA maintien AC-15 C300 sortie relais
    1800 VA appel AC-15 C300 sortie relais
    pouvoir de coupure
    1,2 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour circuit de sortie à relais "O"
    1,5 A à 24 V (DC-13) constante de temps: 50 ms pour circuit de sortie à relais "F"
    10 mA à 48 V pour circuit de sortie statique
    20 mA à 24 V pour circuit de sortie statique
    [Ith] courant thermique conventionnel
    2,5 A pour sortie relais
    calibre du fusible à associer
    4 A gG pour sortie relais se conformer à EN/CEI 60947-5-1, DIN VDE 0660 partie 200
    courant minimum de sortie
    10 mA pour sortie relais
    tension de sortie minimum
    17 V pour sortie relais
    [Ui] tension assignée d'isolement
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-5-1
    300 V (degré de pollution 2) se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à IEC 60947-5-1
    4 kV catégorie de surtension III se conformer à DIN VDE 0110 parties 1 et 2
    signalisation locale
    4 LEDs
    mode de raccordement
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 1,5 mm² sans embout, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 1 mm² avec embout de câble, sans lunette, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, avec lunette, 1 fil
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,25 à 2,5 mm² avec embout de câble, sans lunette, 1 fil
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible souple câble: 0,5…1,5 mm² avec embout de câble, avec double lunette, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 1 mm² sans embout, 2 fils
    Bornes à vis-étriers imperdables, bornier amovible rigide câble: 0,2 à 2,5 mm² sans embout, 1 fil
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    profondeur
    114 mm
    hauteur
    99 mm
    largeur
    45 mm
    poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    TÜV
    degré de protection IP
    IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529
    IP40 (boîtier) se conformer à EN/IEC 60529
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modules de sécurité Preventa XPSVNE Pour détection de vitesse nulle (Version 1.0)
    Preventa safety modules XPSVNE For zero speed detection (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Version 1.1)
    XPSVNE Type Examination (Version 1.0)
    Date 16/12/15
    Taille 209.2 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XPSVNE3442P: module XPSVN - zero speed detection - 115 V DC for motor power supply <= 60 Hz (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Preventa DoC VNE (Version 1.0)
    Date 12/06/18
    Taille 530.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



Comparer les produits: /