Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XC Special format
Image XR2AA03K20

XR2AA03K20

Image XR2AA03K20
XR2AA03K20

OsiSense XR2 - inter. fin de course - à vis à 1 étage - 3O/F - 250tr/min - alu

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 634,59 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,36 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    XR et XF
    Fonction produit
    Commutateur de fin de course à vis haute résistance à un étage
    Nom de l'appareil
    XR2
    Application spécifique du produit
    Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
    Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
    Matière
    Alliage d'aluminium: corps du boîtier
    Plastique: couvercle
    type d'unité de commande
    Arbre d'entraînement, embouts avec clé pour pignon et rondelle
    vitesse de rotation maximale
    250 Tr/mn de arbre d'entraînement d'entrée
    nombre théorique de tours
    20 de arbre d'entraînement d'entrée
    Nombre de pôles
    1
    Complémentaires
    Endurance mécanique
    10000000 cycle
    nombre de tours maxi
    6 de arbre fileté
    pas de la vis du tambour
    4 mm
    rayon aiguille commande
    40 mm
    longueur de la course hélicoïdale développée
    4 mm
    angle de fixation différentielle
    30 ° actionneurs de contact mesurés au doigt
    Précision de répétition
    0,02 % sur le point de déclenchement
    nombre de dents
    26 (pignon A)
    26 (pignon C)
    49 (pignon B)
    49 (pignon D)
    nombre réel de tours
    21,3 (arbre d'entraînement d'entrée)
    Description des contacts
    3 "OF"
    Fonctionnement des contacts
    À action brusque
    [Ie] courant assigné d'emploi
    A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible gG
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
    Borniers à vis-étrier, 2 x 2,5 mm² sans embout
    durée de vie électrique
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 70 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 270 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 290 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 120 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 380 V, 300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 180 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 500 V, 300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 45 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 180 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 75 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 380 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 120 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 500 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 100 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 1050 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 1150 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 380 V, 1150 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 480 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 500 V, 1200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 100 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 750 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 380 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 400 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 500 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 110 V, 80 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 220 V, 60 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 24 V, 90 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 440 V, 33 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 48 V, 85 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 110 V, 30 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 12 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 220 V, 20 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 24 V, 40 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 440 V, 7,5 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 110 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 220 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 24 V, 140 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 440 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 48 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 110 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 12 V, 100 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 220 V, 80 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 24 V, 120 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 440 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    Entrée de câble
    2 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13, capacité de serrage: 9…12 mm
    Poids du produit
    6 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms
    Tenue aux vibrations
    > 5 gn (f= 10…55 Hz)
    Degré de protection IP
    IP54 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais1
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 515.5 KB
    Date 13/04/16
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XR2AA03K20 : OsiSense XR2 - inter. fin de course - à vis à 1 étage - 3O/F - 250tr/min - alu
    Description
    OsiSense XR2 - inter. fin de course - à vis à 1 étage - 3O/F - 250tr/min - alu
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    OsiSense XR2 - inter. fin de course - à vis à 1 étage - 3O/F - 250tr/min - alu
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /