France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC Special format
Image XR2BB03K80

XR2BB03K80

Image XR2BB03K80
XR2BB03K80

OsiSense XC métiers - Selecteur de position

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 289,39 EUR
  • Délai de livraison**
    16 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    XR et XF
    fonction produit
    Commutateur de fin de course à vis haute résistance à un étage
    Nom de l'appareil
    XR2
    application spécifique du produit
    Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
    Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
    matière
    Tôle d'acier: boîtier
    type d'unité de commande
    Arbre d'entraînement, embouts avec clé pour pignon et rondelle
    vitesse de rotation maximale
    350 Tr/mn de arbre d'entraînement d'entrée
    nombre théorique de tours
    80 de arbre d'entraînement d'entrée
    nombre de pôles
    1
    Complémentaires
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    nombre de tours maxi
    6 de arbre fileté
    pas de la vis du tambour
    4 mm
    rayon aiguille commande
    40 mm
    longueur de la course hélicoïdale développée
    4 mm
    angle de fixation différentielle
    30 ° actionneurs de contact mesurés au doigt
    précision de répétition
    0,02 % sur le point de déclenchement
    nombre de dents
    16 (pignon A)
    16 (pignon C)
    59 (pignon B)
    59 (pignon D)
    nombre réel de tours
    81,586 (arbre d'entraînement d'entrée)
    description des contacts
    3 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    [Ie] courant assigné d'emploi
    A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    20 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    20 A cartouche fusible gG
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
    Borniers à vis-étrier, 2 x 2,5 mm² sans embout
    durée de vie électrique
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 740 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 750 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 440 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 380 V, 750 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 600 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 500 V, 750 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 500 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 500 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 350 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 380 V, 520 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 500 V, 520 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 240 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 1900 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 2200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 380 V, 2200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 500 V, 2200 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 240 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 1300 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 1500 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 380 V, 1500 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 800 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 500 V, 1500 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 110 V, 95 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 110 V, 330 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 12 V, 220 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 220 V, 280 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 24 V, 450 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 440 V, 240 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 inductive à 48 V, 400 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 110 V, 35 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 12 V, 55 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 220 V, 32 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 24 V, 45 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 440 V, 30 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    10000000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 38 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 110 V, 330 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 12 V, 220 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 220 V, 280 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 24 V, 450 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 440 V, 240 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 inductive à 48 V, 400 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 12 V, 135 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 220 V, 90 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 24 V, 115 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 440 V, 85 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    3000000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 105 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    entrée de câble
    Plaque de fouloir amovible
    poids du produit
    12 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms
    Tenue aux vibrations
    > 5 gn (f= 10…55 Hz)
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à EN/IEC 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Sélecteurs de position XR2A/B/PA... et XRB..., commutateurs cycliques XR2C... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /