France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC Special format
Image XRBA481002222

XRBA481002222

Image XRBA481002222
XRBA481002222

OsiSense XC métiers - Selecteur de position 4 c ontacts

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    910,08 EUR
  • Délai de livraison**
    16 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    XR et XF
    fonction produit
    Commutateur de fin de course à vis standard
    Nom de l'appareil
    XRBA
    application spécifique du produit
    Contrôle du niveau de liquide dans les systèmes de pompage
    Contrôle de pos. de pièces mobiles de levage/équipement de manutention
    matière
    Alliage d'aluminium: corps du boîtier
    Alliage d'aluminium: couvercle
    Acier inoxydable: arbre d'entraînement d'entrée
    type d'unité de commande
    Arbre d’entraînement nu
    position de montage
    Côté droit
    vitesse de rotation maximale
    1000 Tr/mn de arbre d'entraînement d'entrée
    nombre de pôles
    1
    fonctionnement des contacts
    À action brusque
    [Ie] courant assigné d'emploi
    A300, AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    accessoires associés
    XRBZ947
    Complémentaires
    ratio réducteur
    960:1
    couple de fonctionnement
    5 N.m à 20  C
    endurance mécanique
    15000000 cycle
    description des contacts
    4 F/O
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec embout
    durée de vie électrique
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 12 V, 65 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 127 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 220 V, 530 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 24 V, 108 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz inductive à 48 V, 216 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 12 V, 18 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 127 V, 165 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 220 V, 220 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 24 V, 35 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle AC-15 50/60 Hz résistive à 48 V, 700 VA, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 inductive à 110 V, 130 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 inductive à 12 V, 55 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 inductive à 220 V, 135 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 inductive à 24 V, 84 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 inductive à 48 V, 110 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 résistive à 110 V, 65 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 résistive à 12 V, 27 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 résistive à 220 V, 67 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 résistive à 24 V, 39 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    500000 cycle DC-13 résistive à 48 V, 50 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge 0,5 EN/IEC 60947-5-1
    adaptation pour potentiomètre
    Avec, rapport 1
    entrée de câble
    1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg 16, capacité de serrage: 10…14 mm
    1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble Pg 9, capacité de serrage: 5…8 mm
    poids du produit
    1,5 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    80 gn pour 11 ms
    Tenue aux vibrations
    > 5 gn (f= 10…60 Hz)
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à EN/IEC 60529
    IP557 se conformer à NF C 20-010
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /