France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS106BLNAL5
Ce produit n’est plus fabriqué

XS106BLNAL5

Image XS106BLNAL5
Ce produit n’est plus fabriqué
XS106BLNAL5

DETECTEUR INDUCTIF CYLINDRIQ L6 12 24V DC NPN NO 3FILS NOYABLE CABLE 5M

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Fin de service le 26 juin 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XS106BLNAL5 est remplacée par :
Produit
Qté
XZCPV0566L5
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
1
  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    nom du détecteur
    XS1
    forme du capteur
    Cylindrique Ø 6,5 mm simple
    dimension
    42 mm
    type de carter
    Fixe
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    1,5 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    5 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 50 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Métal
    matière de la face avant
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…1,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    type de circuit de sortie
    CC
    composition du câble
    3 x 0,11 mm²
    isolement
    PVC
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,5 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    marquage
    CE
    hauteur
    6,5 mm
    longueur
    42 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS106BLNAL5: inductive sensor XS1 Ø6.5 - L42mm - brass - Sn1.5mm - 12..24VDC - cable 5m (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /