France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS112B3PCM12

XS112B3PCM12

Image XS112B3PCM12
XS112B3PCM12

OsiSense XS - détecteur inductif - Ø12 - portée+ sil2 - connecteur M12

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    47,66 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    Équipement mobile
    Levage léger
    nom du détecteur
    XS1
    forme du capteur
    Cylindrique M12
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    portée nominale
    4 mm
    sortie numérique
    1 "F"+ 1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP69K se conformer à DIN 40050
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP67
    Complémentaires
    niveau de sécurité
    SIL 2 se conformer à EN/IEC 61508
    PL = d se conformer à EN/ISO 13849-1
    SILCL 2 se conformer à CEI 62061
    données de fiabilité
    MTTFd = 1810 années
    PFHd = 62,9E-9 1/h
    SFF = 92 %
    DC = 74 % avec contrôle de sécurité approprié
    durée de vie
    20 année(s)
    type de filetage
    M12 x 1
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…3,2 mm
    parcours différentiel
    3…15% de Sr
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    9…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    0…10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,1 ms
    retard récupération maxi
    0,1 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    31 mm
    Hauteur
    18 mm
    Longueur
    50 mm
    Poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    Normes
    CEI 62061
    EN/ISO 13849-1
    Certifications du produit
    TÜV
    E2
    UL
    CSA
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1N..PC410. - XS1...B3PC. - XS4P..PC410. Inductive proximity sensor - DC 4 wires version, Instruction Sheet (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité inductifs XS1N••PC410, XS4P••PC410 et XS1••B3PC... - Certificat d'homologation E2 (Version 1.0)
    XS1N••PC410, XS4P••PC410 and XS1••B3PC... inductive proximity switches - TÜV type examination certificate (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XS112B3PCM12: inductive sensor XS1 M12 - PNP NO&NC - Flush - Sn4mm - 12..24VDC - M12 (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1••B3PC... et XS1N••PC410... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/10/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/10/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    8 mm (0.31 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    48 mm (1.89 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    12 mm (0.47 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M12


    PNP 4 fils



  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible en acier standard : 12x12x1 mm


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Comparer les produits: /