Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS1L04NA311S
Ce produit n’est plus fabriqué

XS1L04NA311S

Green premium brand logo
Image XS1L04NA311S
Ce produit n’est plus fabriqué
XS1L04NA311S
Green premium brand logo

détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS1
    forme du capteur
    Cylindrique Ø 4 mm simple
    dimension
    41 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Acier inoxydable
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    0,8 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M8, 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    5...24 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Acier inoxydable 303
    domaine de fonctionnement
    0…0,6 mm
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    5…30 V CC
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    0 mm
    Hauteur
    10 mm
    Longueur
    42 mm
    Poids du produit
    0,01 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais7
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 13/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 13/04/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 122.2 KB
    Date 01/01/03
    Description
    None
    prp.document.label.format pdf
    Taille 425.2 KB
    Date 01/04/99
    Description
    None
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 120.3 KB
    Date 16/07/18
    Description
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Description
    UL certification record (listed products)
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS1L04NA311S : détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8
    Description
    détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS1L04NA311S : détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8
    Description
    détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    détecteur inductif XS1 cylindrique diam 4 mm Sn 0,8 mm connecteur M8
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage en mm

    Côte à côte


    e(1) ≥
    2 mm (0.79 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    12 mm (0.47 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    3 mm (0.12 in.)

    Monté en support métallique


    d ≥
    4 mm (0.16 in.)
    h ≥
    0 mm (0 in.)

    Couple de serrage : 2,2 N.m (valeurs obtenues avec rondelles montées)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M8


    NPN



  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible d'acier standard (mm) : 5x5x1


    Points de collecte
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm