France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS1N05PA311

XS1N05PA311

Image XS1N05PA311
XS1N05PA311

OsiSense XS1 - détecteur inductif - Ø4mm - L29mm - inox - Sn 0,8mm - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    78,67 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS1
    forme du capteur
    Cylindrique M5
    dimension
    29 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Acier inoxydable
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    0,8 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    5...24 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    type de filetage
    M5 x 0,5
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Acier inoxydable 303
    domaine de fonctionnement
    0…0,6 mm
    composition du câble
    3 x 0,11 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    5…30 V CC
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    29 mm
    hauteur
    5 mm
    longueur
    28 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1L... / N..., XS2L... / N... Détecteurs de proximité inductifs cylindriques boitier métallique (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XS1N05PA311: inductive sensor XS1 M5 - L29mm - stainless - Sn0.8mm - 5..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage en mm

    Côte à côte


    e(1) ≥
    2 mm (0.79 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    12 mm (0.47 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    3 mm (0.12 in.)

    Monté en support métallique


    d ≥
    5 mm (0.17 in.)
    h ≥
    0 mm (0 in.)

    Couple de serrage : 2,2 N.m (valeurs obtenues avec rondelles montées)


    Montage


    (1)
    Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    PNP


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible d'acier standard (mm) : 5x5x1


    Points de collecte
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Comparer les produits: /