France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS1N18PA349
Commercialisé avec annonce fin de vie

XS1N18PA349

Image XS1N18PA349
Commercialisé avec annonce fin de vie
XS1N18PA349

détecteur inductif XS1 cylindrique M18 Sn 10 mm câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    71,17 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XS1N18PA349 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
XS118B3PAL2
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
  • distance de détection 8mm au lieu de 10mm, noayable au lieu de quasi noyable
1
XS618B4PAL2
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
  • distance de détection 8mm au lieu de 10mm, non noyable au lieu de quasi noyable
1
Comparer les produits: /