France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS212BLNBL2

XS212BLNBL2

Image XS212BLNBL2
XS212BLNBL2

DETECTEUR INDUCTIF CYLINDRIQ M12 12 24V DC NPN NC 3FILS NON NOYABLE CABLE 2M

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    26,38 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    nom du détecteur
    XS2
    forme du capteur
    Cylindrique M12
    dimension
    44 mm
    type de carter
    Fixe
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    4 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de sortie numérique
    NPN
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    filetage ISO
    M12 x 1
    face de détection
    Frontal
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Métal
    matière de la face avant
    PBT
    domaine de fonctionnement
    0…3,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    type de circuit de sortie
    CC
    composition du câble
    3 x 0,14 mm²
    isolement
    PVC
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1200 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    15 ms
    retard réponse maximal
    0,15 ms
    retard récupération maxi
    0,4 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    26 mm
    hauteur
    12 mm
    longueur
    44 mm
    poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs, Gamme XS, Série basique (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors, XS range, Basics line (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - LOVAG certificate of conformity (Version 1.0)
    XS1••AL/BL... and XS2••AL/BL... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS212BLNBL2: inductive sensor XS2 M12 - L44mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS212BLNBL2: inductive sensor XS2 M12 - L44mm - brass - Sn4mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    16 mm (0.63 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    48 mm (1.89 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    12 mm (0.47 in.)

    Monté en support métallique


    d ≥
    36 mm (1.42 in.)
    h ≥
    8 mm (0.31 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    NPN


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible en acier standard : 12x12x1 mm


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Comparer les produits: /