France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS218AAPAM12

XS218AAPAM12

Image XS218AAPAM12
XS218AAPAM12

OsiSense XS2 - détecteur inductif - M18 - L70mm - PPS - Sn 12mm - conn. M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    45,70 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Application
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    Agro-alimentaire
    nom du détecteur
    XS2
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    70 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    12 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    type de filetage
    M18 x 1
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…9,6 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    10 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,7 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    52 mm
    longueur
    70 mm
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CCC
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…85 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS2••AA... and XS4P... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS218AAPAM12: inductive sensor XS2 M18 - L70mm - PPS - Sn12mm - 12..48VDC - M12 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    72 mm (2.83 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    144 mm (5.67 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    36 mm (1.42 in.)
    (1)
    Métal
    (2)
    Objet à détecter


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M12


    PNP



Comparer les produits: /