Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS218BLPBM12
Ce produit n’est plus fabriqué

XS218BLPBM12

Image XS218BLPBM12
Ce produit n’est plus fabriqué
XS218BLPBM12

DETECTEUR INDUCTIF CYLINDRIQ M18 12 24V DC PNP NC 3FILS NON NOYABLE CONNECT M12

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2013
Fin de service le 26 juin 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XS218BLPBM12 est remplacée par :
Produit
Qté
XS618B1PBM12
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
  • Longueur boîtier
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    nom du détecteur
    XS2
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    64 mm
    Type de carter
    Fixe
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    8 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    filetage ISO
    M18 x 1
    Face de détection
    Frontal
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    Matière
    Métal
    matière de la face avant
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…6,4 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    type de circuit de sortie
    CC
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    2 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    41 mm
    Hauteur
    18 mm
    Longueur
    64 mm
    Poids du produit
    0,035 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS218BLPBM12: inductive sensor XS2 M18 - L64mm - brass - Sn8mm - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XS218BLPBM12: inductive sensor XS2 M18 - L64mm - brass - Sn8mm - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /