Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS2M12MA250K

XS2M12MA250K

Green premium brand logo
Image XS2M12MA250K
XS2M12MA250K
Green premium brand logo

OsiSense XS2 - détecteur inductif - M12 - L66mm - laiton - Sn 4mm - conn. 1/2p

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 133,67 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Configuration du câblage
    Type 2 fils sans neutre
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits tension multiple
    Fonction de l’appareil
    Protection contre les courts-circuits CC 2 fils
    nom du détecteur
    XS2
    forme du capteur
    Cylindrique M12
    dimension
    66 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    Matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    4 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24 à 210 V CC
    24…240 V CA 50/60 Hz
    pouvoir de commutation en mA
    5…200 mA CA/CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Type de filetage
    M12 x 1
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…3,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 4000 Hz CC
    <= 25 Hz CA
    chute de tension maximale
    <5,5 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    70 ms
    retard réponse maximal
    0,2 ms
    retard récupération maxi
    0,2 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    42 mm
    Hauteur
    12 mm
    Longueur
    66 mm
    Poids du produit
    0,025 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CCC
    UL
    CSA
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    44 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    44 g
    Hauteur de l'emballage 2
    1,2 cm
    Largeur de l'emballage 2
    20 cm
    Longueur de l'emballage 2
    15 cm
    Type d'emballage 3
    S01
    Nb produits dans l'emballage 3
    22
    Poids de l'emballage 3
    1,175 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    15 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français4
    • anglais7
    • chinois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 13/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 13/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS2M12MA250K : XS2M12MA250K_ROHS_DECLARATION
    Description
    XS2M12MA250K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    XS2M12MA250K_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    16 mm (0.63 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    48 mm (1.89 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    12 mm (0.47 in.)

    Monté en support métallique


    d ≥
    36 mm (1.42 in.)
    h ≥
    8 mm (0.31 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    1/2"- 20UNF


    1 :
    Mise à la terre
    2 :
    CA
    3 :
    CA

    Sortie NO



  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible en acier standard : 12x12x1 mm


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm