France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS2M30MA250K

XS2M30MA250K

Image XS2M30MA250K
XS2M30MA250K

OsiSense XS2 - détecteur inductif - M30 - L75mm - laiton - Sn 15mm - conn. 1/2p

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    134,93 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    configuration du câblage
    Type 2 fils sans neutre
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    fonction de l’appareil
    Protection contre les courts-circuits CC 2 fils
    nom du détecteur
    XS2
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    dimension
    75 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    15 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24 à 210 V CC
    24…240 V CA 50/60 Hz
    pouvoir de commutation en mA
    5…300 mA CA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    5…200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    type de filetage
    M30 x 1,5
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…12 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz CC
    <= 25 Hz CA
    chute de tension maximale
    <5,5 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    70 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    10 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    41 mm
    hauteur
    30 mm
    longueur
    75 mm
    poids du produit
    0,145 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1M... / XS2M... Détecteurs de proximité inductifs, boitier métallique cylindrique (Version 13)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1M..., XS2M... and XS4P... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    60 mm (2.36 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    180 mm (7.09 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    45 mm (1.77 in.)

    Monté en support métallique


    d ≥
    90 mm (3.54 in.)
    h ≥
    30 mm (1.18 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    1/2"- 20UNF


    1 :
    Mise à la terre
    2 :
    CA
    3 :
    CA

    Sortie NO



  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible en acier standard : 45x45x1 mm


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Comparer les produits: /