Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS2N08PA341
Ce produit n’est plus fabriqué

XS2N08PA341

Green premium brand logo
Image XS2N08PA341
Ce produit n’est plus fabriqué
XS2N08PA341
Green premium brand logo

OsiSense XS général - Detecteur 10a38vdc-2,5mm tube inox

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2020
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    nom du détecteur
    XS2
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    50 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    Matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    portée nominale
    2 mm
    type de circuit de sortie
    CC
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Type de filetage
    M18 x 1
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…3,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    Composition du câble
    4 x 0,22 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    0…10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,1 ms
    retard récupération maxi
    0,1 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    44 mm
    Hauteur
    18 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -40…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais4
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS2N08PA341 : DETECTEUR 10A38VDC-2,5MM TUBE INOX
    Description
    DETECTEUR 10A38VDC-2,5MM TUBE INOX
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    DETECTEUR 10A38VDC-2,5MM TUBE INOX
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS2N08PA341 : DETECTEUR 10A38VDC-2,5MM TUBE INOX
    Description
    DETECTEUR 10A38VDC-2,5MM TUBE INOX
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    DETECTEUR 10A38VDC-2,5MM TUBE INOX
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.