Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS3P30PA340D
Ce produit n’est plus fabriqué

XS3P30PA340D

Green premium brand logo
Image XS3P30PA340D
Ce produit n’est plus fabriqué
XS3P30PA340D
Green premium brand logo

détecteur inductif XS3 cylindrique M30 Sn 10 mm connecteur M12

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence XS3P30PA340D est remplacée par :
Produit
Qté
XS530B1PAM12
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 06 janvier 2003
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    Fonction de l’appareil
    Protection contre les courts-circuits CC 2 fils
    nom du détecteur
    XS3
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    Type de carter
    Fixe
    Matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    [Us] tension d'alimentation
    24 à 210 V CC
    24…240 V CA 50/60 Hz
    pouvoir de commutation en mA
    5…300 mA CA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    5…200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Complémentaires
    Type de filetage
    M30 x 1,5
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    Limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert
    chute de tension maximale
    <5,5 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    70 ms
    Marquage
    CE
    Hauteur
    30 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,071 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,041 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,064 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,094 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais5
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/07/99
    Description
    Installation
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS3P30PA340D : XS3P30PA340D_REACH_DECLARATION
    Description
    XS3P30PA340D_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XS3P30PA340D_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS3P30PA340D : XS3P30PA340D_ROHS_DECLARATION
    Description
    XS3P30PA340D_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XS3P30PA340D_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.