Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image XS4P08PB370E1
Ce produit n’est plus fabriqué

XS4P08PB370E1

Green premium brand logo
Image XS4P08PB370E1
Ce produit n’est plus fabriqué
XS4P08PB370E1
Green premium brand logo

DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    200 g
    Hauteur de l'emballage 1
    13 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français2
    • anglais1
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS4P08PB370E1 : DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58
    Description
    DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS4P08PB370E1 : DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58
    Description
    DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    DDPI M08 SN=2,5MM NC PNP PLAST.NONOYABLE 10 58
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.