Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS612B1PBM12

XS612B1PBM12

Green premium brand logo
Image XS612B1PBM12
XS612B1PBM12
Green premium brand logo

OsiSense XS6 - détecteur inductif - M12 - L62mm - laiton - Sn 4mm - conn. M12

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 41,31 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    Équipement mobile
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M12
    dimension
    62 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    portée nominale
    4 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    Type de filetage
    M12 x 1
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…3,2 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 2500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    10 ms
    retard réponse maximal
    0,2 ms
    retard récupération maxi
    0,2 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    42 mm
    Longueur
    62 mm
    Poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    E2
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 19.9 MB
    Date 13/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20 MB
    Date 13/04/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XS612B1PBM12: inductive sensor XS6 M12 - L62mm - brass - Sn4mm - 12..48VDC - M12 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XS612B1PBM12: inductive sensor XS6 M12 - L62mm - brass - Sn4mm - 12..48VDC - M12 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XS612B1PBM12: inductive sensor XS6 M12 - L62mm - brass - Sn4mm - 12..48VDC - M12 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XS612B1PBM12: inductive sensor XS6 M12 - L62mm - brass - Sn4mm - 12..48VDC - M12 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS612B1PBM12 : XS612B1PBM12_REACH_DECLARATION
    Description
    XS612B1PBM12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    XS612B1PBM12_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS612B1PBM12 : XS612B1PBM12_ROHS_DECLARATION
    Description
    XS612B1PBM12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    XS612B1PBM12_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    8 mm (0.31 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    48 mm (1.89 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    12 mm (0.47 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage

    Connecteur M12


    PNP


    1 :
    (+)
    2 :
    Sortie NF
    3 :
    (-)
    4 :
    Non connecté


Comparer les produits: /