France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS618B1MAL2

XS618B1MAL2

Image XS618B1MAL2
XS618B1MAL2

OsiSense XS6 - détecteur inductif - M18 - L62mm - laiton - Sn 8mm - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    70,10 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    62 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    8 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    pouvoir de commutation en mA
    5…200 mA CC
    5…300 mA CA
    degré de protection IP
    Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    type de filetage
    M18 x 1
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…6,4 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    2 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    0,8 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz CC
    <= 25 Hz CA
    chute de tension maximale
    <5,5 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    25 ms
    retard réponse maximal
    0,5 ms
    retard récupération maxi
    0,5 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    52 mm
    longueur
    62 mm
    poids du produit
    0,12 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS6..B2... Détecteurs de proximité inductifs (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS1••BL... and XS2••BL... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS1…W01D and XS2…W01D inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS618B1MAL2: inductive sensor XS6 M18 - L62mm - brass - Sn8mm - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS618B1MAL2: inductive sensor XS6 M18 - L62mm - brass - Sn8mm - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    16 mm (0.63 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    100 mm (3.94 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    25 mm (0.98 in.)


    Montage


    (1)
    Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils CA ou CC

    Sortie NO


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron


Comparer les produits: /