France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XS618B1PAL2EX
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XS618B1PAL2EX
Ce produit n’est plus fabriqué

DDPI EX M18 SN=8MM NO NOY 10-58VDC PNP 2M

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS ATEX D
    nom de gamme
    Application
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    Poussière ATEX
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    61 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Métal
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    portée nominale
    8 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP68 se conformer à IEC 60529
    IP69K
    Complémentaires
    type de filetage
    M18 x 1
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    domaine de fonctionnement
    0…6,4 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    1 LED jaune (état sortie)
    limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    chute de tension maximale
    <= 2 V, régime fermé contact(s)
    consommation électrique
    <= 10 mA, sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    <= 10 ms
    retard réponse maximal
    <= 0,3 ms
    retard récupération maxi
    <= 0,7 ms
    marquage
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68
    longueur du filetage
    51 mm
    hauteur
    18 mm
    longueur
    61 mm
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60079-0
    EN/CEI 60079-31
    directives
    2014/34/EU - ATEX directive
    certifications du produit
    INERIS 04ATEX0022X
    IEC-Ex INE 17.0006
    température de fonctionnement maximale
    -20…60 °C
    tenue aux vibrations
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    zone poussière
    Zone 21 - 22
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois 18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs pour atmosphères explosibles XS1...EX, XS6...EX et XSAV...EX (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.