France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

OsiSense XS6 - détecteur inductif - M18 - L60mm - laiton - Sn 12mm - câble 10m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    85,33 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    60 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    12 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    10 m
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC (50/60 Hz)
    pouvoir de commutation en mA
    5…200 mA CC
    5…300 mA AC
    degré de protection IP
    Double isolation IP68 se conformer à IEC 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    type de filetage
    M18 x 1
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du boitier
    Laiton plaqué nickel
    domaine de fonctionnement
    0…9,6 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    2 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    <= 0,8 mA, état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz CC
    <= 25 Hz AC
    chute de tension maximale
    <= 5,5 V, fermé état
    retard à la disponibilité maxi
    <= 30 ms
    retard réponse maximal
    <= 0,5 ms
    retard récupération maxi
    <= 0,5 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    44 mm
    longueur
    60 mm
    poids
    0,44 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement maximale
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS1••B1/B2/B3/B4..., XS2••AA/SA..., XS5... and XS6... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS5••B1/BL... and XS6••B1/B4/B5... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    72 mm (2.83 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    144 mm (5.67 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    36 mm (1.42 in.)
    (1)
    Métal
    (2)
    Objet à détecter


    Montage


    (1)
    Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils CA ou CC

    Sortie NO


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron