Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS630B1DAL2

XS630B1DAL2

Green premium brand logo
Image XS630B1DAL2
XS630B1DAL2
Green premium brand logo

Detecteur inductif cyl long m30 12 24vdc no 2fils noy portee 15mm cable 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 51,62 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    nom du détecteur
    XS6
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    dimension
    62 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    15 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    raccordement électrique
    Câble
    Longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    Double isolation IP68 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    Type de filetage
    M30 x 1,5
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    portée
    > 8…15 mm
    domaine de fonctionnement
    0…12 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    Composition du câble
    2 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz CC
    chute de tension maximale
    <4 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    10 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,3 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    52 mm
    longueur
    62 mm
    Poids du produit
    0,205 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    205 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13 cm
    Poids de l'emballage 2
    205 g
    Poids de l'emballage 3
    5,053 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français5
    • anglais8
    • chinois3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Détecteurs de proximité inductifs Gamme XS Français 10/2020 (Version 3.0)
    Description
    Détecteurs de proximité inductifs de forme cylindrique ou de forme rectangulaire, de portée standard ou augmentée, détecteurs noyables ou non noyables. Usage général ou applications.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.8 MB
    Date 13/10/20
    Description
    Détecteurs de proximité inductifs de forme cylindrique ou de forme rectangulaire, de portée standard ou augmentée, détecteurs noyables ou non noyables. Usage général ou applications.
    Catalogue Inductive proximity sensors XS range English 10/2020 (Version 3.0)
    Description
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 18.9 MB
    Date 30/10/20
    Description
    The XS range inductive proximity sensors are intended for the detection of metal objects up to 60mm. They come in cylindrical or rectangular format, flush and non-flush versions (shielded / non-shielded), short and long body versions, PNP and NPN versions to be compatible with all PLCs and controllers worldwide. 2 wires DC, AC, or AC/DC versions are also available to be installed in your application as a limit switch.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 17/08/20
    Description
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 17/08/20
    Description
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Taille 30.6 KB
    Date 16/07/18
    Description
    CSA certificate of compliance
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 08/10/91
    Description
    UL certification record (listed products)
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 226.7 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS630B1DAL2 : DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NO 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
    Description
    DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NO 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NO 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XS630B1DAL2 : DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NO 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
    Description
    DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NO 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 30/11/20
    Description
    DETECTEUR INDUCTIF CYL LONG M30 12 24VDC NO 2FILS NOY PORTEE 15MM CABLE 2M
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    30 mm (1.18 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    180 mm (7.09 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    45 mm (1.77 in.)


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils, non polarisé

    Sortie NO


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron