France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS7E1A1DAL01M12

XS7E1A1DAL01M12

Image XS7E1A1DAL01M12
XS7E1A1DAL01M12

OsiSense XS7 - détecteur inductif - 26x26 - L13mm - PBT - Sn 10mm - M12 déporté

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    47,83 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS7
    forme du capteur
    Forme plate 26 x 26 x 13
    dimension
    13 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    PBT
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    raccordement électrique
    4 broches M12 connecteur mâle distant, affectation des broches : 3-4
    longueur de câble
    0,15 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    1,5…100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PBT
    domaine de fonctionnement
    0…8 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    courant résiduel maximal
    0,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    chute de tension maximale
    <4 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,7 ms
    marquage
    CE
    profondeur
    13 mm
    hauteur
    26 mm
    largeur
    26 mm
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    certifications du produit
    C-Tick
    CSA
    Ecolab
    UL
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS7E1A1DAL01M12: inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - M12 0.15m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XS7E1A1DAL01M12: inductive sensor XS7 26x26x13 - PBT - Sn10mm - 12..24VDC - M12 0.15m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant
    (2)
    Pour vis de type CHC


  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    30

    Face à face


    e(2) ≥
    72

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    30


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils NO


    M12



Comparer les produits: /